(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resorte de matriz de servicio extra pesado - 13 % de deflexión, silicio cromado, JIS

Resorte de matriz de servicio extra pesado - 13 % de deflexión, silicio cromado, JIS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen

· Relación de deflexión permitida: 13 to 13
· Carga máxima: 797 to 18452
· Diámetro exterior (D): 10 to 50
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el resorte helicoidal de carga extra pesada - 13 % de deflexión, serie SWV (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • FL300
  • OD50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SWV10-30
SWV10-35
SWV10-40
SWV10-45
SWV10-50
SWV10-55
SWV10-60
SWV12-30
SWV12-35
SWV12-40
SWV12-45
SWV12-50
SWV12-55
SWV12-60
SWV14-30
SWV14-35
SWV14-40
SWV14-45
SWV14-50
SWV14-55
SWV14-60
SWV16-35
SWV16-40
SWV16-45
SWV16-50
SWV16-55
SWV16-60
SWV18-35
SWV18-40
SWV18-45
SWV18-50
SWV18-55
SWV18-60
SWV20-40
SWV20-45
SWV20-50
SWV20-55
SWV20-60
SWV20-65
SWV20-70
SWV20-75
SWV20-80
SWV20-90
SWV20-100
SWV22-40
SWV22-45
SWV22-50
SWV22-55
SWV22-60
SWV22-65
SWV22-70
SWV22-75
SWV22-80
SWV22-90
SWV22-100
SWV25-50
SWV25-55
SWV25-60
SWV25-65
SWV25-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga máxima
(N)
Diámetro exterior (D)
(mm)
Dimensión L (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107971030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107971035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107971040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107971045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107971050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107971055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107971060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011951230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011951235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011951240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011951245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011951250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011951255
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1011951260
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1015461430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015461435
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015461440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015461445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015461450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015461455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015461460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020721635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020721640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020721645
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020721650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020721655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020721660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025501835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025501840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025501845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025501850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025501855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025501860
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1032192040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032192045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032192050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032192055
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1032192060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032192065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032192070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032192075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032192080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032192090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10321920100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1039782240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039782245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039782250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039782255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039782260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039782265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039782270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039782275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039782280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039782290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10397822100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055152550
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1055152555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055152560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055152565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055152570

Cargando…

 

Información básica

Material Equivalente SWOSC-V (cable templado en aceite) Relación de deflexión permitida(%) 13

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm