(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Resorte de matriz de servicio extra pesado - 20 % de deflexión, silicio cromado, JIS

Resorte de matriz de servicio extra pesado - 20 % de deflexión, silicio cromado, JIS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Relación de deflexión permitida: 18 to 20
· Carga máxima: 441 to 12258
· Diámetro exterior (D): 10 to 50
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el resorte helicoidal de carga extra pesada - 20 % de deflexión, serie SWG (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • FL300
  • OD50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SWG10-15
SWG10-20
SWG10-25
SWG10-30
SWG10-35
SWG10-40
SWG10-45
SWG10-50
SWG10-55
SWG10-60
SWG10-65
SWG10-70
SWG10-75
SWG10-80
SWG10-90
SWG10-100
SWG12-15
SWG12-20
SWG12-25
SWG12-30
SWG12-35
SWG12-40
SWG12-45
SWG12-50
SWG12-55
SWG12-60
SWG12-65
SWG12-70
SWG12-75
SWG12-80
SWG12-90
SWG12-100
SWG14-20
SWG14-25
SWG14-30
SWG14-35
SWG14-40
SWG14-45
SWG14-50
SWG14-55
SWG14-60
SWG14-65
SWG14-70
SWG14-75
SWG14-80
SWG14-90
SWG14-100
SWG16-20
SWG16-25
SWG16-30
SWG16-35
SWG16-40
SWG16-45
SWG16-50
SWG16-55
SWG16-60
SWG16-65
SWG16-70
SWG16-75
SWG16-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRelación de deflexión permitida
(%)
Carga máxima
(N)
Diámetro exterior (D)
(mm)
Dimensión L (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10184411015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204901020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204901025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204901030
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10204901035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204901040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204901045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204901050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204901055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204901060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204901065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204901070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204901075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204901080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204901090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102049010100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10186621215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207351220
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10207351225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207351230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207351235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207351240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207351245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207351250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207351255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207351260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207351265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207351270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207351275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207351280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207351290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102073512100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10188561420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10209511425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10209511430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10209511435
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10209511440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10209511445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10209511450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10209511455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10209511460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10209511465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10209511470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10209511475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10209511480
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10209511490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102095114100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101811471620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012751625
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102012751630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012751635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012751640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012751645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012751650
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102012751655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012751660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012751665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012751670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012751675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012751680

Cargando…

 

Información básica

Material Equivalente SWOSC-V (cable templado en aceite)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm