(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas deslizantes para el fondo de leva

Placas deslizantes para el fondo de leva

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: S45C
· Lubricante sólido especial: Con

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CBP35-75
CBP35-100
CBP35-125
CBP35-150
CBP50-75
CBP50-100
CBP50-125
CBP50-150
CBP65-100
CBP65-150
CBP65-200
CBP65-250
CBP65-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

103575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1035100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1035125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1035150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

105075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1050100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1050125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1050150
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

1065100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065250
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1065300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aleación de cobre Lubricante sólido especial Con