(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de carrera de leva -15 grados de aleación de cobre tipo-

Placas de carrera de leva -15 grados de aleación de cobre tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Aleación de cobre
· Ángulo de inclinación (°): 15

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CS15W50-110
CS15W50-130
CS15W50-150
CS15W75-110
CS15W75-130
CS15W75-150
CS15W100-110
CS15W100-130
CS15W100-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105011025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105013030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105015035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107511025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107513030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107515035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010011025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010013030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010015035

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aleación de cobre Ángulo de inclinación(°) 15 Ranura de aceite Ninguno