(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cajas de conexiones con bloques de terminales 100

Cajas de conexiones con bloques de terminales 100

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Número de contactos (pedazo): 6
· Número de catálogo del bloque de terminales: RTK-10M-8P
· Tensión V: 250
· Actual (A): 15

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JBX100

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBX100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Numero de contactos(pieza) 6 No. de catálogo del bloque de terminales RTK-10M-8P Voltaje (V) 250
Corriente (A) 15

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JBX100 de la serie Cajas de conexiones con bloques de terminales 100.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm