(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades elevadoras

Unidades elevadoras

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Fabricante de cilindros: SMC
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades elevadoras, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLTHS40-[50,​100]-T19
CLTHS63-[50,​100]-T19
LTHS40-[50,​100]-T19
LTHS63-[50,​100]-T19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de la unidad de elevación Diámetro interior del cilindro
(mm)
Carrera
(mm)
T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)

42 Días o más

10Tamaño compacto4050 ~ 10019
1 Pieza(s)

42 Días o más

10Tamaño compacto6350 ~ 10019
1 Pieza(s)

42 Días o más

10Tamaño estándar4050 ~ 10019
1 Pieza(s)

42 Días o más

10Tamaño estándar6350 ~ 10019

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Fabricante de cilindros SMC

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm