(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juegos de pasadores de pre-sujeción -Tipo de aire-

Juegos de pasadores de pre-sujeción -Tipo de aire-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los juegos de pasadores de sujeción previa, tipo aire, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PAEAS13-50-[0-80/1]
PAEAS13-100-[0-130/1]
PAEAS13-150-[0-180/1]
PAEAS16-50-[0-85/1]
PAEAS16-100-[0-135/1]
PAEAS16-150-[0-185/1]
PAEAS16-200-[0-235/1]
PAEAU13-50-[0-80/1]
PAEAU13-100-[0-130/1]
PAEAU13-150-[0-180/1]
PAEAU16-50-[0-85/1]
PAEAU16-100-[0-135/1]
PAEAU16-150-[0-185/1]
PAEAU16-200-[0-235/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero en forma P (diámetro de la punta)
(mm)
ST (carrera)
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero13500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero131000 ~ 130
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero131500 ~ 180
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero16500 ~ 85
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero161000 ~ 135
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero161500 ~ 185
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de acero162000 ~ 235
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano13500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano131000 ~ 130
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano131500 ~ 180
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano16500 ~ 85
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano161000 ~ 135
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano161500 ~ 185
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Punta de uretano162000 ~ 235

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm