(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Resortes de Tensión - Diámetro externo de 25 o 32 milímetros.

Resortes de Tensión - Diámetro externo de 25 o 32 milímetros.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los resortes de tensión, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AWB25-84
AWB25-116
AWB25-160
AWB25-236
AWB25-356
AWH25-77.2
AWH25-102.8
AWH25-138.0
AWH25-198.8
AWH25-294.8
AWH32-98
AWH32-130
AWH32-174
AWH32-250
AWH32-370
AWL25-68
AWL25-83
AWL25-105
AWL25-143
AWL25-203
AWL32-86.1
AWL32-106.5
AWL32-135.5
AWL32-184.9
AWL32-262.9
AWM25-72.1
AWM25-92.5
AWM25-121.5
AWM25-170.9
AWM25-248.9
AWM32-91.2
AWM32-116.8
AWM32-152.0
AWM32-212.8
AWM32-308.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102584
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025236
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025356
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102577.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025102.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025138.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025198.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025294.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103298
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032174
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102568
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102583
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025143
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103286.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032106.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032135.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032184.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032262.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102572.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102592.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025170.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025248.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103291.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032116.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032152.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032212.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032308.8

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm