(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Poste guía, GPOB

Poste guía, GPOB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la publicación guía: serie GPOB, consulte las secciones siguientes:

  • PLAIN
  • OIL-FREE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPOB80-350
GPOB80-400
GPOB100-350
GPOB100-400
GPOB100-450
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del poste
(mm)
L (longitud del poste)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1080350
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1080400
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100350
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

10100400
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100450