(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Resortes para conjuntos de guías de bolas

Resortes para conjuntos de guías de bolas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SWMY20-[40,​50,​70,​80,​100,​110,​120,​140]
SWMY25-[40,​50,​70,​80,​100,​110,​120,​140,​150,​160,​180]
SWMY32-[50,​60,​70,​90,​110,​120,​130,​140,​170,​190,​210,​230]
SWMY38-[60,​70,​80,​90,​110,​120,​150,​170,​190,​210,​230]
SWMY50-[70,​90,​110,​140,​170,​190,​230,​280]
SWMY60-[90,​130,​150,​180,​230,​250]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de poste aplicable PD
(mm)
FL (longitud libre)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

102040 ~ 140
1 Pieza(s)

8 Días o más

102540 ~ 180
1 Pieza(s)

8 Días o más

103250 ~ 230
1 Pieza(s)

8 Días o más

103860 ~ 230
1 Pieza(s)

8 Días o más

105070 ~ 280
1 Pieza(s)

8 Días o más

106090 ~ 250

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de guía Componentes relacionados

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm