(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Postes guía, MGP

Postes guía, MGP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de guía: Componentes relacionados

  • PLAIN

(i)Advertencia

  • Hemos cambiado la logística de algunos componentes que, por su peso y dimensiones, no pueden ser transportados por vía aérea. Por favor, compruebe el LT.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGP20-[80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160]
MGP20-LC[50-159/1]
MGP25-[80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200]
MGP25-LC[50-199/1]
MGP32-[90,​100,​110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​250]
MGP32-LC[80-244/1]
MGP38-160
MGP38-180
MGP38-200
MGP38-[110,​120,​130,​140,​150,​160,​170,​180,​200,​220,​250,​280,​300]
MGP38-LC[120-299/1]
MGP50-160
MGP50-180
MGP50-200
MGP50-220
MGP50-250
MGP50-[160,​170,​180,​200,​220,​250,​280,​300,​350]
MGP50-LC[165-349/1]
MGP60-250
MGP60-[180,​200,​220,​250,​280,​300,​350,​400]
MGP60-LC[170-399/1]
MGP80-[250,​280,​300,​350,​400,​450]
MGP80-LC[240-449/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModificaciones D (diámetro del poste)
(mm)
L (longitud del poste)
(mm)
LC (cambio de longitud del poste)
(mm)
1 Pieza(s)

46 Días o más

102080 ~ 160-
1 Pieza(s)

46 Días o más

1020-50 ~ 159
1 Pieza(s)

46 Días o más

102580 ~ 200-
1 Pieza(s)

46 Días o más

1025-50 ~ 199
1 Pieza(s)

46 Días o más

103290 ~ 250-
1 Pieza(s)

46 Días o más

1032-80 ~ 244
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno38160-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno38180-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno38200-
1 Pieza(s)

46 Días o más

1038110 ~ 300-
1 Pieza(s)

46 Días o más

1038-120 ~ 299
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

10Ninguno50160-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno50180-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno50200-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno50220-
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

10Ninguno50250-
1 Pieza(s)

46 Días o más

1050160 ~ 350-
1 Pieza(s)

46 Días o más

1050-165 ~ 349
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno60250-
1 Pieza(s)

46 Días o más

1060180 ~ 400-
1 Pieza(s)

46 Días o más

1060-170 ~ 399
1 Pieza(s)

46 Días o más

1080250 ~ 450-
1 Pieza(s)

46 Días o más

1080-240 ~ 449

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de guía Componentes relacionados

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm