(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Conjunto/artículo único/accesorio: Sólo casquillo
· Tipo de buje: guía de bolas
· Método de montaje del buje: Desmontable
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
RBB20-[30,35]-[20,25,35] |
RBB20-[30,35]-LBC[6-24/1] |
RBB20-LAC[17-34/1]-[20,25,35] |
RBB20-LAC[17-34/1]-LBC[6-24/1] |
RBB22-[20,30,35]-[20,25] |
RBB22-[20,30,35]-LBC[6-19/1] |
RBB22-[20,30,35]-LBC[30-34/1] |
RBB22-LAC[17-34/1]-[20,25] |
RBB22-LAC[17-34/1]-LBC[6-19/1] |
RBB22-LAC[17-34/1]-LBC[30-34/1] |
RBB25-[35,40]-[25,40] |
RBB25-[35,40]-LBC[6-39/1] |
RBB25-LAC[17-39/1]-[25,40] |
RBB25-LAC[17-39/1]-LBC[6-39/1] |
RBB28-[35,40]-[25,40] |
RBB28-[35,40]-LBC[6-39/1] |
RBB28-LAC[17-39/1]-[25,40] |
RBB28-LAC[17-39/1]-LBC[6-39/1] |
RBB32-[40,50]-[40,50] |
RBB32-[40,50]-LBC[6-49/1] |
RBB32-LAC[20-49/1]-[40,50] |
RBB32-LAC[20-49/1]-LBC[6-49/1] |
RBB38-[40,50]-[40,50] |
RBB38-[40,50]-LBC[6-39/1] |
RBB38-[40,50]-LBC[41-49/1] |
RBB38-LAC[22-49/1]-[40,50] |
RBB38-LAC[22-49/1]-LBC[6-39/1] |
RBB38-LAC[22-49/1]-LBC[41-49/1] |
Cargando…
Conjunto / artículo único / accesorio | Solo buje | Tipo de buje | Guía de la bola | Métodos de montaje del casquillo | Desmontable |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente