(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes de guía de extracción PRECISION -Aceite, adhesivo LOCTITE, tipo recto-

Bujes de guía de extracción PRECISION -Aceite, adhesivo LOCTITE, tipo recto-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia: 2µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo de aceite)
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: SUJ2

  • PLAIN
  • OIL
  • PRECISION

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VGBL8-10
VGBL8-13
VGBL8-16
VGBL8-20
VGBL8-LC[8-20/0.1]
VGBL10-10
VGBL10-13
VGBL10-16
VGBL10-20
VGBL10-22
VGBL10-25
VGBL10-LC[8-25/0.1]
VGBL13-13
VGBL13-16
VGBL13-20
VGBL13-22
VGBL13-25
VGBL13-30
VGBL13-LC[10-30/0.1]
VGBL16-16
VGBL16-20
VGBL16-22
VGBL16-25
VGBL16-30
VGBL16-35
VGBL16-LC[13-35/0.1]
VGBL20-20
VGBL20-22
VGBL20-25
VGBL20-30
VGBL20-35
VGBL20-LC[16-35/0.1]
VGBL25-20
VGBL25-22
VGBL25-25
VGBL25-30
VGBL25-35
VGBL25-LC[20-35/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd (diámetro interno del buje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10810-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10813-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10816-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10820-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-8 ~ 20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101010-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101013-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101016-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101020-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101022-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101025-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010-8 ~ 25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101313-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101316-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101320-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101322-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101325-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101330-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013-10 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101616-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101620-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101622-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101625-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101630-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101635-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-13 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102020-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102022-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102025-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102030-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102035-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-16 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102520-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102522-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102525-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102530-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102535-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025-20 ~ 35

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Bujes Rango de tolerancia 2μm Tipo de buje Para llano (tipo de aceite)
Métodos de montaje del casquillo Adhesivo Loctite Material SUJ2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm