(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: bujes
· Rango de tolerancia: 2µm
· Tipo de buje: Para simple (Tipo de aceite)
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite
· Material: SUJ2
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
VGBH8-10 |
VGBH8-13 |
VGBH8-16 |
VGBH8-20 |
VGBH8-LC[8-20/0.1] |
VGBH10-10 |
VGBH10-13 |
VGBH10-16 |
VGBH10-20 |
VGBH10-22 |
VGBH10-25 |
VGBH10-LC[8-25/0.1] |
VGBH13-13 |
VGBH13-16 |
VGBH13-20 |
VGBH13-22 |
VGBH13-25 |
VGBH13-30 |
VGBH13-LC[10-30/0.1] |
VGBH16-16 |
VGBH16-20 |
VGBH16-22 |
VGBH16-25 |
VGBH16-30 |
VGBH16-35 |
VGBH16-LC[13-35/0.1] |
VGBH20-20 |
VGBH20-22 |
VGBH20-25 |
VGBH20-30 |
VGBH20-35 |
VGBH20-LC[16-35/0.1] |
VGBH25-20 |
VGBH25-22 |
VGBH25-25 |
VGBH25-30 |
VGBH25-35 |
VGBH25-LC[20-35/0.1] |
Cargando…
Tipo | Bujes | Rango de tolerancia | 2μm | Tipo de buje | Para llano (tipo de aceite) |
---|---|---|---|---|---|
Métodos de montaje del casquillo | Adhesivo Loctite | Material | SUJ2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente