(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Patas
· Rango de tolerancia: 2µm
· Tipo de pasador: Recto
· Material: Carburo V30
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
WVGPN10-[50,60,70,100] |
WVGPN10-LC[30-99.5/0.5] |
WVGPN13-[60,70,80,90,120] |
WVGPN13-LC[30-119.5/0.5] |
WVGPN16-[70,80,90,100,140] |
WVGPN16-LC[30-139.5/0.5] |
WVGPN20-[70,80,90,100,140] |
WVGPN20-LC[30-139.5/0.5] |
Cargando…
Tipo | Patas | Rango de tolerancia | 2μm | Tipo de pin | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carburo V30 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente