(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves para Opresores de bola

Llaves para Opresores de bola

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· compatibles: Émbolos de bola
· Especificación: Llaves para émbolos de bola
· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: (Óxido negro)
· Tipo de llave: Para émbolo de bola

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BPJG1
BPJG2
BPJG3
BPJG4
BPJG5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSM (tamaños de émbolo aplicables)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105・6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Especificación Llaves para émbolos de bola