(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Opresores de Resorte - Para superficies inclinadas.

Opresores de Resorte - Para superficies inclinadas.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: tipo push up
· Forma del agujero de la llave: Maleficio
· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: (Óxido negro)
· Material de la nariz: Acero al carbono 1045

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PJHZ10-10
PJHZ12-10
PJHZ12-15
PJHZ16-10
PJHZ16-15
PJHZ16-20
PJHZ16-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSM (diámetro del tornillo)
(mm)
S (carrera)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

101610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

101620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101630

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de carga Para superficies inclinadas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm