(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves para émbolo de resorte

Llaves para émbolo de resorte

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· compatibles: Émbolos de carrera
· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: (Óxido negro)
· Tipo de llave: Para émbolo de resorte

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PJG1
PJG2
PJG2A
PJG3
PJG4
PJG5
PJG6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificación M (tamaños de émbolo aplicables)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

10Llaves para émbolos de resorte5・6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

10Llaves para émbolos de resorte8・10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Llaves para émbolos de resorte con brida8・10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

10Llaves para émbolos de resorte12
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Llaves para émbolos de resorte16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Llaves para émbolos de resorte20・24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Llaves para émbolos de resorte30

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm