(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pasadores de elevación -Tipo de orificio de resorte con orificio de alivio del punzón piloto

Pasadores de elevación -Tipo de orificio de resorte con orificio de alivio del punzón piloto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Pin
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Incluye orificio piloto de alivio del punzón: Con
· Incluye orificio de aire: W/O
· Incluye tapón roscado de resorte accesorio: W/O

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHAH16-[30-60/5]-[8-9/0.1]
LHAH20-[40-70/5]-[8-12/0.1]
LHAH25-[40-80/5]-[8-16/0.1]
LHAH32-[40-80/5]-[8-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
Dimensión L
(mm)
A (longitud del surco)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101630 ~ 608 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

102040 ~ 708 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

102540 ~ 808 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

103240 ~ 808 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma Pin Material Acero Con / sin orificio de alivio del punzón piloto Con
Con / sin orificio de aire W/O Con / sin accesorio (resorte, tapones de rosca) W/O

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm