(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de elevación -Tipo de orificio de resorte-

Pasadores de elevación -Tipo de orificio de resorte-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Pin
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Incluye orificio piloto de alivio del punzón: W/O
· Incluye orificio de aire: W/O
· Incluye tapón roscado de resorte accesorio: W/O

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LPAH13-[30-60/5]
LPAH13-LC[25-60/0.1]
LPAH16-[30-60/5]
LPAH16-LC[25-60/0.1]
LPAH20-[40-70/5]
LPAH20-LC[35-70/0.1]
LPAH25-[40-80/5]
LPAH25-LC[35-80/0.1]
LPAH32-[40-80/5]
LPAH32-LC[35-80/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
Dimensión L
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101330 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013-25 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

101630 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016-25 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

102040 ~ 70-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-35 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

102540 ~ 80-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-35 ~ 80
1 Pieza(s)

8 Días o más

103240 ~ 80-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032-35 ~ 80

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma Pin Material Acero Con / sin orificio de alivio del punzón piloto W/O
Con / sin orificio de aire W/O Con / sin accesorio (resorte, tapones de rosca) W/O

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm