(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Elevadores de guía -Tipo desmontable-

Elevadores de guía -Tipo desmontable-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Pin
· Método de parada: tipo desmontable
· Incluye orificio de aire: W/O
· Incluye tapón roscado de resorte accesorio: W/O

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GLR6-[20-50/0.1]-[0.5-3/0.1]
GLR8-[20-50/0.1]-[0.7-4/0.1]
GLR10-[26-60/0.1]-[0.7-4/0.1]
GLR13-[26-80/0.1]-[1-6/0.1]
GLR13-[26-80/0.1]-AC[1-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
L
(mm)
A (longitud del surco)
(mm)
AC (cambio de longitud de ranura)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10620 ~ 500.5 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10820 ~ 500.7 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101026 ~ 600.7 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101326 ~ 801 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101326 ~ 80-1 ~ 10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Pin Métodos de parada Tipo desmontable Con / sin orificio de aire W/O
Con / sin accesorio (resorte, tapones de rosca) W/O

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm