(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de final de carrera - tipo endurecido -

Bloques de final de carrera - tipo endurecido -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques de final de carrera endurecidos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBV10-[10-40/0.1]-[N,​R,​Y]-[10-40/5]
SBV12-[10-40/0.1]-[N,​R,​Y]-[10-40/5]
SBV14-[15-50/0.1]-[N,​R,​Y]-[10-50/5]
SBV16-[15-50/0.1]-[N,​R,​Y]-[10-50/5]
SBV18-[20-70/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-70/5]
SBV20-[20-80/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-85/5]
SBV25-[22-100/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-100/5]
SBV32-[22-120/0.1]-[N,​R,​Y]-[15-120/5]
SBV38-[25-120/0.1]-[N,​R,​Y]-[20-120/5]
SBV50-[25-120/0.1]-[N,​R,​Y]-[20-120/5]
SBV60-[30-150/0.1]-[N,​R,​Y]-[25-150/5]
SBVH20-[15-80/0.1]-[10-40/1]-[N,​R,​Y]-[15-85/5]
SBVH25-[15-120/0.1]-[10-40/1]-[N,​R,​Y]-[15-120/5]
SBVH32-[15-90/0.1]-[10-40/1]-[N,​R,​Y]-[15-100/5]
SBVH38-[20-100/0.1]-[15-40/1]-[N,​R,​Y]-[20-115/5]
SBVH50-[20-100/0.1]-[15-40/1]-[N,​R,​Y]-[20-115/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
Profundidad de avellanado Color: color seguro H (Profundidad de avellanado)
(mm)
L (altura del bloque)
(mm)
L1 (longitud del perno)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Profundidad fijaN (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)-10 ~ 4010 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Profundidad fijaN (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)-10 ~ 4010 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014Profundidad fijaN (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)-15 ~ 5010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Profundidad fijaN (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)-15 ~ 5010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Profundidad fijaN (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)-20 ~ 7015 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Profundidad fijaN (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)-20 ~ 8015 ~ 85
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Profundidad fijaN (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)-22 ~ 10015 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032Profundidad fijaN (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)-22 ~ 12015 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

1038Profundidad fijaN (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)-25 ~ 12020 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Profundidad fijaN (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)-25 ~ 12020 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

1060Profundidad fijaN (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)-30 ~ 15025 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Profundidad seleccionableN (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)10 ~ 4015 ~ 8015 ~ 85
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Profundidad seleccionableN (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)10 ~ 4015 ~ 12015 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032Profundidad seleccionableN (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)10 ~ 4015 ~ 9015 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1038Profundidad seleccionableN (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)15 ~ 4020 ~ 10020 ~ 115
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Profundidad seleccionableN (normal) / R (rojo) / Y (amarillo)15 ~ 4020 ~ 10020 ~ 115

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm