(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de presión

Pines de presión

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de presión, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PRP8-[20-150/1]
PRP10-[20-150/1]
PRP13-[20-200/1]
PRP16-[20-200/1]
PRP20-[20-200/1]
PRP25-[20-200/1]
PRP28-[20-200/1]
PRPS8-[40-150/1]
PRPS10-[40-150/1]
PRPS13-[40-200/1]
PRPS16-[40-200/1]
PRPS20-[40-200/1]
PRPS25-[40-200/1]
PRPS28-[40-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPrevención de caídas D (diámetro exterior)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O820 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O1020 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O1320 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O1620 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O2020 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O2520 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O2820 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con840 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con1040 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con1340 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con1640 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con2040 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con2540 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con2840 ~ 200

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm