(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Collarín de elevación - escalonado

Collarín de elevación - escalonado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el collar de elevación escalonado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBK10-[20-60/0.1]
SBK13-[20-60/0.1]
SBK16-[20-60/0.1]
SBKS10-[20-60/0.1]
SBKS13-[20-60/0.1]
SBKS16-[20-60/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNotación del D (diámetro exterior)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Collares de elevación1020 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Collares de elevación1320 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Collares de elevación1620 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Pasadores de presión1020 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Pasadores de presión1320 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Pasadores de presión1620 ~ 60

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm