(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collar de elevación

Collar de elevación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el collar de elevación, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBKP8-[20-60/0.1]
SBKP10-[20-60/0.1]
SBKP13-[20-60/0.1]
SBKP16-[20-60/0.1]
SBKP20-[20-60/0.1]
SBKT8-[20-60/0.1]
SBKT10-[20-60/0.1]
SBKT13-[20-60/0.1]
SBKT16-[20-60/0.1]
SBKT20-[20-60/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNotación del D (diámetro exterior)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Pasadores de presión820 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Pasadores de presión1020 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Pasadores de presión1320 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Pasadores de presión1620 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Pasadores de presión2020 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Collares de elevación820 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Collares de elevación1020 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Collares de elevación1320 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Collares de elevación1620 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Collares de elevación2020 ~ 60

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm