(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de presión pelacables - cabeza pequeña

Pasadores de presión pelacables - cabeza pequeña

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de presión del separador, cabeza pequeña, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PWP8-[15-70/0.1]
PWP10-[15-100/0.1]
PWP13-[15-100/0.1]
PWP16-[15-100/0.1]
PWP20-[15-100/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH (diámetro de la cabeza)
(mm)
D (diámetro exterior)
(mm)
L (longitud del diámetro exterior)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013815 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10161015 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10211315 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10251615 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10302015 ~ 100

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm