(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de presión pelacables - cabeza grande

Pasadores de presión pelacables - cabeza grande

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de presión del separador - cabeza grande, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSPP8-[10-60/0.1]
HSPP10-[10-60/0.1]
HSPP13-[10-60/0.1]
HSPP16-[10-60/0.1]
HSPP20-[10-60/0.1]
HSPP25-[10-60/0.1]
HSPPH10-[10-60/0.1]-P[5-6/0.5]
HSPPH16-[10-60/0.1]-P[7-12/0.5]
HSPPH20-[10-60/0.1]-P[7-16/0.5]
HSPPH22-[10-60/0.1]-P[8-18/0.5]
HSPPH25-[10-60/0.1]-P[9-21/0.5]
HSPPH27-[10-60/0.1]-P[9-23/0.5]
HSPPH30-[10-60/0.1]-P[10-26/0.5]
HSPPH35-[10-60/0.1]-P[16-30/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSP (diámetro exterior)
(mm)
H (diámetro de la cabeza)
(mm)
L (longitud del diámetro exterior)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1082010 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10102210 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10132510 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10162710 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10203010 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10253510 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

105 ~ 61010 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

107 ~ 121610 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

107 ~ 162010 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 ~ 182210 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

109 ~ 212510 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

109 ~ 232710 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 263010 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 ~ 303510 ~ 60
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSP (diámetro exterior)
(mm)
H (diámetro de la cabeza)
(mm)
L (longitud del diámetro exterior)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm