(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas para pines de separadores guía

Arandelas para pines de separadores guía

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las arandelas para pasadores guía extractores, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SRW8
SRW10
SRW13
SRW16
SRW20
SRW25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
d (diámetro interno)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10155.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10196.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10226.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10268.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10308.4

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm