(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Retenes de bloqueo de bola Tipo de carga ligera Triángulo

Retenes de bloqueo de bola Tipo de carga ligera Triángulo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Retenes de bloqueo de bola Tipo de carga ligera Triángulo
  • Retenes de bloqueo de bola Tipo de carga ligera Triángulo
  • Descuento por volumen

· Incluye orificio para pasador del tapón de respaldo: Con

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CRN-D13
CRN-D16
CRN-D20
CRN-D25
CRN-D32
CRN-D38
CRN-DN13
CRN-DN16
CRN-DN20
CRN-DN25
CRN-DN32
CRN-DN38
CRN-P10
CRN-P13
CRN-P16
CRN-P20
CRN-P25
CRN-P32
CRN-PP10
CRN-PP13
CRN-PP16
CRN-PP20
CRN-PP25
CRN-PP32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Componentes D (diámetro de punzón aplicable)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para el botón muereJuego13
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para el botón muereJuego16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para el botón muereJuego20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para el botón muereJuego25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para el botón muereJuego32
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para el botón muereJuego38
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para el botón muereCuerpo solo + enchufe13
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para el botón muereCuerpo solo + enchufe16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para el botón muereCuerpo solo + enchufe20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para el botón muereCuerpo solo + enchufe25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para el botón muereCuerpo solo + enchufe32
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para el botón muereCuerpo solo + enchufe38
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para punzones de carga ligeraJuego10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para punzones de carga ligeraJuego13
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para punzones de carga ligeraJuego16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para punzones de carga ligeraJuego20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para punzones de carga ligeraJuego25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para punzones de carga ligeraJuego32
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para punzones de carga ligeraCuerpo solo + enchufe10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para punzones de carga ligeraCuerpo solo + enchufe13
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para punzones de carga ligeraCuerpo solo + enchufe16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para punzones de carga ligeraCuerpo solo + enchufe20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para punzones de carga ligeraCuerpo solo + enchufe25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para punzones de carga ligeraCuerpo solo + enchufe32

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Con / sin taladro del tapón de respaldo Con

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm