(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ball Lock Jector Punches Tipo de carga ligera (económica)

Ball Lock Jector Punches Tipo de carga ligera (económica)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: Jector (Jektole)
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)

  • BALL-LOCK
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ELJAL10-[71,​74,​80,​90]-P[3-9.97/0.01]
ELJAL10-[71,​74,​80,​90]-PC[2.8-2.99/0.01]
ELJAL10-LC[54-89.9/0.1]-P[3-9.97/0.01]
ELJAL10-LC[54-89.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]
ELJAL13-[71,​74,​80,​90]-P[6-12.97/0.01]
ELJAL13-[71,​74,​80,​90]-PC[5-5.99/0.01]
ELJAL13-LC[54-89.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]
ELJAL13-LC[54-89.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]
ELJAL16-[71,​74,​80,​90]-P[10-15.97/0.01]
ELJAL16-[71,​74,​80,​90]-PC[8-9.99/0.01]
ELJAL16-LC[48-89.9/0.1]-P[10-15.97/0.01]
ELJAL16-LC[48-89.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01]
ELJAL20-[71,​74,​80,​90]-P[13-19.97/0.01]
ELJAL20-[71,​74,​80,​90]-PC[9-12.99/0.01]
ELJAL20-LC[48-89.9/0.1]-P[13-19.97/0.01]
ELJAL20-LC[48-89.9/0.1]-PC[9-12.99/0.01]
ELJAL25-[71,​74,​80,​90]-P[18-24.97/0.01]
ELJAL25-[71,​74,​80,​90]-PC[9-17.99/0.01]
ELJAL25-LC[48-89.9/0.1]-P[18-24.97/0.01]
ELJAL25-LC[48-89.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
ELJAL32-[71,​74,​80,​90]-P[22-31.97/0.01]
ELJAL32-[71,​74,​80,​90]-PC[15-21.99/0.01]
ELJAL32-LC[48-89.9/0.1]-P[22-31.97/0.01]
ELJAL32-LC[48-89.9/0.1]-PC[15-21.99/0.01]
ELJAS10-[63,​71,​74,​80,​90]-P[3-9.97/0.01]
ELJAS10-[63,​71,​74,​80,​90]-PC[2.8-2.99/0.01]
ELJAS10-LC[52-89.9/0.1]-P[3-9.97/0.01]
ELJAS10-LC[52-89.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]
ELJAS13-[63,​71,​74,​80,​90]-P[6-12.97/0.01]
ELJAS13-[63,​71,​74,​80,​90]-PC[5-5.99/0.01]
ELJAS13-LC[52-89.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]
ELJAS13-LC[52-89.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]
ELJAS16-[63,​71,​74,​80,​90]-P[10-15.97/0.01]
ELJAS16-[63,​71,​74,​80,​90]-PC[8-9.99/0.01]
ELJAS16-LC[46-89.9/0.1]-P[10-15.97/0.01]
ELJAS16-LC[46-89.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01]
ELJAS20-[63,​71,​74,​80,​90]-P[13-19.97/0.01]
ELJAS20-[63,​71,​74,​80,​90]-PC[9-12.99/0.01]
ELJAS20-LC[46-89.9/0.1]-P[13-19.97/0.01]
ELJAS20-LC[46-89.9/0.1]-PC[9-12.99/0.01]
ELJAS25-[63,​71,​74,​80,​90]-P[18-24.97/0.01]
ELJAS25-[63,​71,​74,​80,​90]-PC[9-17.99/0.01]
ELJAS25-LC[46-89.9/0.1]-P[18-24.97/0.01]
ELJAS25-LC[46-89.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
ELJAS32-[63,​71,​74,​80,​90]-P[22-31.97/0.01]
ELJAS32-[63,​71,​74,​80,​90]-PC[15-21.99/0.01]
ELJAS32-LC[46-89.9/0.1]-P[22-31.97/0.01]
ELJAS32-LC[46-89.9/0.1]-PC[15-21.99/0.01]
ELJDL10-[71,​74,​80,​90]-P[3-9.9/0.01]-W[3-9.9/0.01]
ELJDL10-[71,​74,​80,​90]-P[3-9.9/0.01]-WC[2-2.99/0.01]
ELJDL10-[71,​74,​80,​90]-PC[2-2.99/0.01]-W[3-9.9/0.01]
ELJDL10-[71,​74,​80,​90]-PC[2-2.99/0.01]-WC[2-2.99/0.01]
ELJDL10-LC[54-89.9/0.1]-P[3-9.9/0.01]-W[3-9.9/0.01]
ELJDL10-LC[54-89.9/0.1]-P[3-9.9/0.01]-WC[2-2.99/0.01]
ELJDL10-LC[54-89.9/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-W[3-9.9/0.01]
ELJDL10-LC[54-89.9/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-WC[2-2.99/0.01]
ELJDL13-[71,​74,​80,​90]-P[6-12.9/0.01]-W[6-12.9/0.01]
ELJDL13-[71,​74,​80,​90]-P[6-12.9/0.01]-WC[3-5.99/0.01]
ELJDL13-[71,​74,​80,​90]-PC[3-5.99/0.01]-W[6-12.9/0.01]
ELJDL13-[71,​74,​80,​90]-PC[3-5.99/0.01]-WC[3-5.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta B (longitud de la punta)
(mm)
D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL1071 ~ 90-3 ~ 9.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL1071 ~ 90--2.8 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL10-54 ~ 89.93 ~ 9.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL10-54 ~ 89.9-2.8 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL1371 ~ 90-6 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL1371 ~ 90--5 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL13-54 ~ 89.96 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL13-54 ~ 89.9-5 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL1671 ~ 90-10 ~ 15.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL1671 ~ 90--8 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL16-48 ~ 89.910 ~ 15.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL16-48 ~ 89.9-8 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL2071 ~ 90-13 ~ 19.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL2071 ~ 90--9 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL20-48 ~ 89.913 ~ 19.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL20-48 ~ 89.9-9 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL2571 ~ 90-18 ~ 24.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL2571 ~ 90--9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL25-48 ~ 89.918 ~ 24.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL25-48 ~ 89.9-9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoL3271 ~ 90-22 ~ 31.97----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoL3271 ~ 90--15 ~ 21.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoL32-48 ~ 89.922 ~ 31.97----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoL32-48 ~ 89.9-15 ~ 21.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS1063 ~ 90-3 ~ 9.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS1063 ~ 90--2.8 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS10-52 ~ 89.93 ~ 9.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS10-52 ~ 89.9-2.8 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS1363 ~ 90-6 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS1363 ~ 90--5 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS13-52 ~ 89.96 ~ 12.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS13-52 ~ 89.9-5 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS1663 ~ 90-10 ~ 15.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS1663 ~ 90--8 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS16-46 ~ 89.910 ~ 15.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS16-46 ~ 89.9-8 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS2063 ~ 90-13 ~ 19.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS2063 ~ 90--9 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS20-46 ~ 89.913 ~ 19.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS20-46 ~ 89.9-9 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS2563 ~ 90-18 ~ 24.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS2563 ~ 90--9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS25-46 ~ 89.918 ~ 24.97----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS25-46 ~ 89.9-9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoS3263 ~ 90-22 ~ 31.97----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoS3263 ~ 90--15 ~ 21.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoS32-46 ~ 89.922 ~ 31.97----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoS32-46 ~ 89.9-15 ~ 21.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularL1071 ~ 90-3 ~ 9.9--3 ~ 9.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularL1071 ~ 90-3 ~ 9.9---2 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularL1071 ~ 90--2 ~ 2.99-3 ~ 9.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularL1071 ~ 90--2 ~ 2.99--2 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularL10-54 ~ 89.93 ~ 9.9--3 ~ 9.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularL10-54 ~ 89.93 ~ 9.9---2 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularL10-54 ~ 89.9-2 ~ 2.99-3 ~ 9.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularL10-54 ~ 89.9-2 ~ 2.99--2 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularL1371 ~ 90-6 ~ 12.9--6 ~ 12.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularL1371 ~ 90-6 ~ 12.9---3 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularL1371 ~ 90--3 ~ 5.99-6 ~ 12.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RectangularL1371 ~ 90--3 ~ 5.99--3 ~ 5.99

Cargando…

 

Información básica

Tipo Jector (Jektole) Material Equivalente a SKD11 (D2)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm