(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de grabado para superficie inclinada

Punzones de grabado para superficie inclinada

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Punzones de grabado para superficie inclinada
  • Punzones de grabado para superficie inclinada
  • Punzones de grabado para superficie inclinada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TCPTL2M24-[20,​25]-G[1-10/1]-**
TCPTL3M24-[20,​25]-G[1-10/1]-***
TCPTS1M20-[20,​25]-G[1-10/1]-*
TCPTS1M24-[20,​25]-G[1-10/1]-*
TCPTS2M20-[20,​25]-G[1-10/1]-**
TCPTS2M24-[20,​25]-G[1-10/1]-**
TCPTS3M24-[20,​25]-G[1-10/1]-***
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de caracteres D (diámetro exterior / diámetro del vástago)
(mm)
Perno de montaje Designación de personaje G (ángulo cónico)
(°)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Designación libre de 2 caracteres24M8※ Designar con WOS1 ~ 1020 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Designación libre de 3 caracteres24M8※ Designar con WOS1 ~ 1020 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Designación libre de 1 carácter20M5※ Designar con WOS1 ~ 1020 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Designación libre de 1 carácter24M5※ Designar con WOS1 ~ 1020 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Designación libre de 2 caracteres20M5※ Designar con WOS1 ~ 1020 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Designación libre de 2 caracteres24M5※ Designar con WOS1 ~ 1020 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Designación libre de 3 caracteres24M5※ Designar con WOS1 ~ 1020 ~ 25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo para superficies inclinadas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm