(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Formulario de ventas: Solo tapón roscado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de troqueles de rebabado, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BDB13-25-V[3.05-4.7/0.01] |
BDB13-30-V[3.05-4.7/0.01] |
BDB16-25-V[3.05-7.8/0.01] |
BDB16-30-V[3.05-7.8/0.01] |
BDIB13-25-V[3.05-4.7/0.01]-P[1.55-2.2/0.01] |
BDIB13-30-V[3.05-4.7/0.01]-P[1.55-2.2/0.01] |
BDIB16-25-V[3.05-7.8/0.01]-P[1.55-3.3/0.01] |
BDIB16-30-V[3.05-7.8/0.01]-P[1.55-3.3/0.01] |
BDIS13-25-V[3.05-4.7/0.01]-P[1.55-2.2/0.01] |
BDIS13-30-V[3.05-4.7/0.01]-P[1.55-2.2/0.01] |
BDIS16-25-V[3.05-7.8/0.01]-P[1.55-3.3/0.01] |
BDIS16-30-V[3.05-7.8/0.01]-P[1.55-3.3/0.01] |
BDM13 |
BDM16 |
BDU13-25-V[3.05-4.7/0.01]-P[1.55-2.2/0.01] |
BDU13-30-V[3.05-4.7/0.01]-P[1.55-2.2/0.01] |
BDU16-25-V[3.05-7.8/0.01]-P[1.55-3.3/0.01] |
BDU16-30-V[3.05-7.8/0.01]-P[1.55-3.3/0.01] |
BDW13-[25,30] |
BDW16-[25,30] |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente