(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones para rebabas -Normal, lapeado-

Punzones para rebabas -Normal, lapeado-

· Forma de la punta: Punzones para rebabar
· Con/sin inyector: W/O
· Material: Equivalente a SKD11
· Tolerancia del diámetro del vástago: m5

  • FLANGE
  • SKD11

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
L-SPMBL3-[45-80/0.1]-P[1.5-2.99/0.001]-R[2,​3]
L-SPMBL4-[45-80/0.1]-P[2-3.99/0.001]-R[2,​3,​4]
L-SPMBL5-[45-80/0.1]-P[2-4.99/0.001]-R[2,​3,​4]
L-SPMBL6-[45-80/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-R[2,​3,​4]
L-SPMBL8-[50-80/0.1]-P[3-6.99/0.001]-R[3,​4]
L-SPMBL10-[45-90/0.1]-P[3-9.99/0.001]-R[4,​5,​6]
L-SPMBL13-[50-90/0.1]-P[6-11.99/0.001]-R[5,​6]
L-SPMBS3-[40-80/0.1]-P[1.5-2.99/0.001]-R[2,​3]
L-SPMBS4-[40-80/0.1]-P[2-3.99/0.001]-R[2,​3,​4]
L-SPMBS5-[40-80/0.1]-P[2-4.99/0.001]-R[2,​3,​4]
L-SPMBS6-[40-80/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-R[2,​3,​4]
L-SPMBS8-[45-80/0.1]-P[3-6.99/0.001]-R[3,​4]
L-SPMBS10-[45-90/0.1]-P[3-9.99/0.001]-R[4,​5,​6]
L-SPMBS13-[45-90/0.1]-P[6-11.99/0.001]-R[5,​6]
SPMBL3-[45-80/0.1]-P[1.5-2.99/0.01]-R[2,​3]
SPMBL4-[45-80/0.1]-P[2-3.99/0.01]-R[2,​3,​4]
SPMBL5-[45-80/0.1]-P[2-4.99/0.01]-R[2,​3,​4]
SPMBL6-[45-80/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-R[2,​3,​4]
SPMBL8-[50-80/0.1]-P[3-6.99/0.01]-R[3,​4]
SPMBL10-[45-90/0.1]-P[3-9.99/0.01]-R[4,​5,​6]
SPMBL13-[45-90/0.1]-P[6-11.99/0.01]-R[5,​6]
SPMBS3-[40-80/0.1]-P[1.5-2.99/0.01]-R[2,​3]
SPMBS4-[40-80/0.1]-P[2-3.99/0.01]-R[2,​3,​4]
SPMBS5-[40-80/0.1]-P[2-4.99/0.01]-R[2,​3,​4]
SPMBS6-[40-80/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-R[2,​3,​4]
SPMBS8-[45-80/0.1]-P[3-6.99/0.01]-R[3,​4]
SPMBS10-[45-90/0.1]-P[3-9.99/0.01]-R[4,​5,​6]
SPMBS13-[45-90/0.1]-P[6-11.99/0.01]-R[5,​6]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies L (longitud)
(mm)
B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (punta R)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado45 ~ 80L31.5 ~ 2.992 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado45 ~ 80L42 ~ 3.992 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado45 ~ 80L52 ~ 4.992 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado45 ~ 80L62.5 ~ 5.992 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado50 ~ 80L83 ~ 6.993 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado45 ~ 90L103 ~ 9.994 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado50 ~ 90L136 ~ 11.995 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado40 ~ 80S31.5 ~ 2.992 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado40 ~ 80S42 ~ 3.992 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado40 ~ 80S52 ~ 4.992 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado40 ~ 80S62.5 ~ 5.992 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado45 ~ 80S83 ~ 6.993 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado45 ~ 90S103 ~ 9.994 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado45 ~ 90S136 ~ 11.995 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno45 ~ 80L31.5 ~ 2.992 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno45 ~ 80L42 ~ 3.992 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno45 ~ 80L52 ~ 4.992 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno45 ~ 80L62.5 ~ 5.992 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno50 ~ 80L83 ~ 6.993 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno45 ~ 90L103 ~ 9.994 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno45 ~ 90L136 ~ 11.995 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno40 ~ 80S31.5 ~ 2.992 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno40 ~ 80S42 ~ 3.992 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno40 ~ 80S52 ~ 4.992 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno40 ~ 80S62.5 ~ 5.992 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno45 ~ 80S83 ~ 6.993 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno45 ~ 90S103 ~ 9.994 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno45 ~ 90S136 ~ 11.995 ~ 6
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies L (longitud)
(mm)
B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (punta R)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de la punta Golpes de rebabas Con / sin jector W/O Material SKD11 Equivalente
Tolerancia del diámetro del vástago m5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm