(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Sensores de atasco de tipo de contacto

Sensores de atasco de tipo de contacto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo de contacto Sensor de atasco, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MFSF-[8,​10,​13]-P[0.4-1.5/0.1]
MFSF-BC[0-12/1]-P[0.4-1.5/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSB
(mm)
BC (alteración de la dimensión B)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 ~ 13-0.4 ~ 1.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0 ~ 120.4 ~ 1.5

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm