(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: Brida única
· Material: Carburo V40 (HIP)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
WBLDDF0606-[16,20,22,25,30,35]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01] |
WBLDDF0606-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01] |
WBLDDF0806-[16,20,22,25,30,35]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01] |
WBLDDF0806-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01] |
WBLDDF0808-[16,20,22,25,30,35]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01] |
WBLDDF0808-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01] |
WBLDDF1006-[16,20,22,25,30,35]-P[1-6/0.01]-W[1-3/0.01] |
WBLDDF1006-LC[10-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-3/0.01] |
WBLDDF1008-[16,20,22,25,30,35]-P[1-6/0.01]-W[1-4/0.01] |
WBLDDF1008-LC[10-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-4/0.01] |
WBLDDF1010-[16,20,22,25,30,35]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01] |
WBLDDF1010-LC[10-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01] |
WBLDDF1306-[16,20,22,25,30,35]-P[1-8/0.01]-W[1-3/0.01] |
WBLDDF1306-LC[10-34.9/0.1]-P[1-8/0.01]-W[1-3/0.01] |
WBLDDF1308-[16,20,22,25,30,35]-P[1-8/0.01]-W[1-4/0.01] |
WBLDDF1308-LC[10-34.9/0.1]-P[1-8/0.01]-W[1-4/0.01] |
WBLDDF1310-[16,20,22,25,30,35]-P[1-8/0.01]-W[1-6/0.01] |
WBLDDF1310-LC[10-34.9/0.1]-P[1-8/0.01]-W[1-6/0.01] |
WBLDDF1313-[16,20,22,25,30,35]-P[1-8/0.01]-W[1-8/0.01] |
WBLDDF1313-LC[10-34.9/0.1]-P[1-8/0.01]-W[1-8/0.01] |
WBLDDF1606-[16,20,22,25,30,35]-P[1-10/0.01]-W[1-3/0.01] |
WBLDDF1606-LC[10-34.9/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-3/0.01] |
WBLDDF1608-[16,20,22,25,30,35]-P[1-10/0.01]-W[1-4/0.01] |
WBLDDF1608-LC[10-34.9/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-4/0.01] |
WBLDDF1610-[16,20,22,25,30,35]-P[1-10/0.01]-W[1-6/0.01] |
WBLDDF1610-LC[10-34.9/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-6/0.01] |
WBLDDF1613-[16,20,22,25,30,35]-P[1-10/0.01]-W[1-8/0.01] |
WBLDDF1613-LC[10-34.9/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-8/0.01] |
WBLDDF1616-[16,20,22,25,30,35]-P[1-10/0.01]-W[1-10/0.01] |
WBLDDF1616-LC[10-34.9/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-10/0.01] |
WBLDDF2006-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-12/0.01]-W[1-3/0.01] |
WBLDDF2006-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-12/0.01]-W[1-3/0.01] |
WBLDDF2008-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-12/0.01]-W[1-4/0.01] |
WBLDDF2008-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-12/0.01]-W[1-4/0.01] |
WBLDDF2010-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-12/0.01]-W[1-6/0.01] |
WBLDDF2010-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-12/0.01]-W[1-6/0.01] |
WBLDDF2013-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-12/0.01]-W[1-8/0.01] |
WBLDDF2013-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-12/0.01]-W[1-8/0.01] |
WBLDDF2016-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-12/0.01]-W[1-10/0.01] |
WBLDDF2016-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-12/0.01]-W[1-10/0.01] |
WBLDDF2020-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-12/0.01]-W[1.5-12/0.01] |
WBLDDF2020-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-12/0.01]-W[1.5-12/0.01] |
WBLDDF2506-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-16/0.01]-W[1-3/0.01] |
WBLDDF2506-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1-3/0.01] |
WBLDDF2508-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-16/0.01]-W[1-4/0.01] |
WBLDDF2508-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1-4/0.01] |
WBLDDF2510-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-16/0.01]-W[1-6/0.01] |
WBLDDF2510-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1-6/0.01] |
WBLDDF2513-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-16/0.01]-W[1-8/0.01] |
WBLDDF2513-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1-8/0.01] |
WBLDDF2516-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-16/0.01]-W[1-10/0.01] |
WBLDDF2516-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1-10/0.01] |
WBLDDF2520-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-12/0.01] |
WBLDDF2520-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-12/0.01] |
WBLDDF2525-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-16/0.01] |
WBLDDF2525-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-16/0.01] |
WBLDEF0606-[16,20,22,25,30,35]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01] |
WBLDEF0606-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01] |
WBLDEF0806-[16,20,22,25,30,35]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01] |
WBLDEF0806-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01] |
Cargando…
Tipo de vástago | Brida simple | Material | Carburo V40 (HIP) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente