(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de bloque recto de carburo

Punzones de bloque recto de carburo

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: Recto
· Incluye orificio de aire: W/O
· Material: Carburo V30 (HIP)

  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZFCD-[40-70/10]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-F[0,​90]
ZFCD-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-F[0,​90]
ZFCE-[40-70/10]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-F0
ZFCE-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-F0
ZFCR-[40-70/10]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-R[0.15-9.99/0.01]-F[0,​90]
ZFCR-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-R[0.15-9.99/0.01]-F[0,​90]
ZKCD-[40-70/10]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZKCD-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZKCE-[40-70/10]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZKCE-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZKCR-[40-70/10]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZKCR-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZPCD-[40-70/10]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]
ZPCD-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]
ZPCE-[40-70/10]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]
ZPCE-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]
ZPCR-[40-70/10]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]
ZPCR-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]
ZWCD-[40-70/10]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-WF[0,​90]
ZWCD-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-WF[0,​90]
ZWCE-[40-70/10]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-WF0
ZWCE-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-WF0
ZWCR-[40-70/10]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-R[0.15-9.99/0.01]-WF[0,​90]
ZWCR-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-R[0.15-9.99/0.01]-WF[0,​90]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Forma de vástago (parte de montaje) L (dimensión L)
(mm)
F (designación de posición de brida)
(°)
K (designación de posición de ranura clave)
(°)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
T (posición de ranura clave)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WF (designación de posición de brida)
(°)
1 Pieza(s)

17 Días o más

10DBrida simple40 ~ 700 ~ 90--2 ~ 16--2 ~ 16-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10DBrida simple-0 ~ 90-20 ~ 69.92 ~ 16--2 ~ 16-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10EBrida simple40 ~ 700--2 ~ 16--2 ~ 16-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10EBrida simple-0-20 ~ 69.92 ~ 16--2 ~ 16-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10RBrida simple40 ~ 700 ~ 90--2 ~ 160.15 ~ 9.99-2 ~ 16-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10RBrida simple-0 ~ 90-20 ~ 69.92 ~ 160.15 ~ 9.99-2 ~ 16-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10DCon ranura de tecla40 ~ 70-0 ~ 90-2 ~ 20-2 ~ 652 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10DCon ranura de tecla--0 ~ 9020 ~ 69.92 ~ 20-2 ~ 652 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10ECon ranura de tecla40 ~ 70-0 ~ 90-2 ~ 20-2 ~ 652 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10ECon ranura de tecla--0 ~ 9020 ~ 69.92 ~ 20-2 ~ 652 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10RCon ranura de tecla40 ~ 70-0 ~ 90-2 ~ 200.15 ~ 102 ~ 652 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10RCon ranura de tecla--0 ~ 9020 ~ 69.92 ~ 200.15 ~ 102 ~ 652 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10DEstándar40 ~ 70---2 ~ 20--2 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10DEstándar---20 ~ 69.92 ~ 20--2 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10EEstándar40 ~ 70---2 ~ 20--2 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10EEstándar---20 ~ 69.92 ~ 20--2 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10REstándar40 ~ 70---2 ~ 200.15 ~ 10-2 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10REstándar---20 ~ 69.92 ~ 200.15 ~ 10-2 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10DDoble brida40 ~ 70---2 ~ 16--2 ~ 160 ~ 90
1 Pieza(s)

17 Días o más

10DDoble brida---20 ~ 69.92 ~ 16--2 ~ 160 ~ 90
1 Pieza(s)

17 Días o más

10EDoble brida40 ~ 70---2 ~ 16--2 ~ 160
1 Pieza(s)

17 Días o más

10EDoble brida---20 ~ 69.92 ~ 16--2 ~ 160
1 Pieza(s)

17 Días o más

10RDoble brida40 ~ 70---2 ~ 160.15 ~ 9.99-2 ~ 160 ~ 90
1 Pieza(s)

17 Días o más

10RDoble brida---20 ~ 69.92 ~ 160.15 ~ 9.99-2 ~ 160 ~ 90

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Con / sin orificio de aire W/O Material Carburo V30 (HIP)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm