(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Recto
· Material: Carburo V40 (HIP)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
A-WASD-B3-[13,16,20,22,25] |
A-WASD-B3-LC[8-12.9/0.1] |
A-WASD-B3-LC[13.1-15.9/0.1] |
A-WASD-B3-LC[16.1-19.9/0.1] |
A-WASD-B3-LC[20.1-21.9/0.1] |
A-WASD-B3-LC[22.1-24.9/0.1] |
A-WASD-B4-[13,16,20,22,25] |
A-WASD-B4-LC[8-12.9/0.1] |
A-WASD-B4-LC[13.1-15.9/0.1] |
A-WASD-B4-LC[16.1-19.9/0.1] |
A-WASD-B4-LC[20.1-21.9/0.1] |
A-WASD-B4-LC[22.1-24.9/0.1] |
A-WASD-B5-[13,16,20,22,25] |
A-WASD-B5-LC[8-12.9/0.1] |
A-WASD-B5-LC[13.1-15.9/0.1] |
A-WASD-B5-LC[16.1-19.9/0.1] |
A-WASD-B5-LC[20.1-21.9/0.1] |
A-WASD-B5-LC[22.1-24.9/0.1] |
A-WASD-B6-[13,16,20,22,25] |
A-WASD-B6-LC[8-12.9/0.1] |
A-WASD-B6-LC[13.1-15.9/0.1] |
A-WASD-B6-LC[16.1-19.9/0.1] |
A-WASD-B6-LC[20.1-21.9/0.1] |
A-WASD-B6-LC[22.1-24.9/0.1] |
A-WASD-B8-[13,16,20,22,25,30,35] |
A-WASD-B8-LC[8-12.9/0.1] |
A-WASD-B8-LC[13.1-15.9/0.1] |
A-WASD-B8-LC[16.1-19.9/0.1] |
A-WASD-B8-LC[20.1-21.9/0.1] |
A-WASD-B8-LC[22.1-24.9/0.1] |
A-WASD-B8-LC[25.1-29.9/0.1] |
A-WASD-B8-LC[30.1-34.9/0.1] |
A-WASD-B10-[13,16,20,22,25,30,35] |
A-WASD-B10-LC[8-12.9/0.1] |
A-WASD-B10-LC[13.1-15.9/0.1] |
A-WASD-B10-LC[16.1-19.9/0.1] |
A-WASD-B10-LC[20.1-21.9/0.1] |
A-WASD-B10-LC[22.1-24.9/0.1] |
A-WASD-B10-LC[25.1-29.9/0.1] |
A-WASD-B10-LC[30.1-34.9/0.1] |
A-WASD-B13-[13,16,20,22,25,30,35] |
A-WASD-B13-LC[8-12.9/0.1] |
A-WASD-B13-LC[13.1-15.9/0.1] |
A-WASD-B13-LC[16.1-19.9/0.1] |
A-WASD-B13-LC[20.1-21.9/0.1] |
A-WASD-B13-LC[22.1-24.9/0.1] |
A-WASD-B13-LC[25.1-29.9/0.1] |
A-WASD-B13-LC[30.1-34.9/0.1] |
A-WASD-B16-[13,16,20,22,25,30,35] |
A-WASD-B16-LC[8-12.9/0.1] |
A-WASD-B16-LC[13.1-15.9/0.1] |
A-WASD-B16-LC[16.1-19.9/0.1] |
A-WASD-B16-LC[20.1-21.9/0.1] |
A-WASD-B16-LC[22.1-24.9/0.1] |
A-WASD-B16-LC[25.1-29.9/0.1] |
A-WASD-B16-LC[30.1-34.9/0.1] |
A-WASD-B20-[13,16,20,22,25,30,35] |
A-WASD-B20-LC[8-12.9/0.1] |
A-WASD-B20-LC[13.1-15.9/0.1] |
A-WASD-B20-LC[16.1-19.9/0.1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
A | Recto | Material | Carburo V40 (HIP) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente