(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Angular
· Material: Carburo V40 (HIP)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
A-WAHD2-[10,13,16]-P[0.3-0.49/0.01] |
A-WAHD2-[10,13,16]-PC[0.5-0.69/0.01] |
A-WAHD2-LC[7-15.9/0.1]-P[0.3-0.49/0.01] |
A-WAHD2-LC[7-15.9/0.1]-PC[0.5-0.69/0.01] |
A-WAHD2-LC[10,13,16]-P[0.3-0.49/0.01] |
A-WAHD2-LC[10,13,16]-PC[0.5-0.69/0.01] |
A-WAHD2.5-[10,13,16]-P[0.3-0.49/0.01] |
A-WAHD2.5-[10,13,16]-PC[0.5-0.69/0.01] |
A-WAHD2.5-LC[7-15.9/0.1]-P[0.3-0.49/0.01] |
A-WAHD2.5-LC[7-15.9/0.1]-PC[0.5-0.69/0.01] |
A-WAHD2.5-LC[10,13,16]-P[0.3-0.49/0.01] |
A-WAHD2.5-LC[10,13,16]-PC[0.5-0.69/0.01] |
A-WAHD3-[10,13,16,20,22,25]-P[0.3-1/0.01] |
A-WAHD3-[10,13,16,20,22,25]-PC[1.01-1.2/0.01] |
A-WAHD3-LC[7-24.9/0.1]-P[0.3-1/0.01] |
A-WAHD3-LC[7-24.9/0.1]-PC[1.01-1.2/0.01] |
A-WAHD3-LC[10,13,16,20,22,25]-P[0.3-1/0.01] |
A-WAHD3-LC[10,13,16,20,22,25]-PC[1.01-1.2/0.01] |
A-WAHD4-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1.5/0.01] |
A-WAHD4-[13,16,20,22,25]-PC[1.51-1.7/0.01] |
A-WAHD4-LC[10-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.01] |
A-WAHD4-LC[10-24.9/0.1]-PC[1.51-1.7/0.01] |
A-WAHD4-LC[13,16,20,22]-P[0.5-1.5/0.01] |
A-WAHD4-LC[13,16,20,22]-PC[1.51-1.7/0.01] |
A-WAHD5-[13,16,20,22,25]-P[0.5-2.5/0.01] |
A-WAHD5-[13,16,20,22,25]-PC[2.51-2.7/0.01] |
A-WAHD5-LC[10-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.01] |
A-WAHD5-LC[10-24.9/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01] |
A-WAHD5-LC[13,16,20,22]-P[0.5-2.5/0.01] |
A-WAHD5-LC[13,16,20,22]-PC[2.51-2.7/0.01] |
A-WAHD6-[13,16,20,22,25]-P[1-3/0.01] |
A-WAHD6-[13,16,20,22,25]-PC[3.01-3.2/0.01] |
A-WAHD6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3/0.01] |
A-WAHD6-LC[10-24.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01] |
A-WAHD6-LC[13,16,20,22]-P[1-3/0.01] |
A-WAHD6-LC[13,16,20,22]-PC[3.01-3.2/0.01] |
A-WAHD8-[13,16,20,22,25,30,35]-P[1-4/0.01] |
A-WAHD8-[13,16,20,22,25,30,35]-PC[4.01-4.2/0.01] |
A-WAHD8-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01] |
A-WAHD8-LC[10-34.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01] |
A-WAHD8-LC[13,16,20,22,25,30]-P[1-4/0.01] |
A-WAHD8-LC[13,16,20,22,25,30]-PC[4.01-4.2/0.01] |
A-WAHD10-[13,16,20,22,25,30,35]-P[2-6/0.01] |
A-WAHD10-[13,16,20,22,25,30,35]-PC[1-1.99/0.01] |
A-WAHD10-[13,16,20,22,25,30,35]-PC[6.01-6.2/0.01] |
A-WAHD10-LC[10-34.9/0.1]-P[2-6/0.01] |
A-WAHD10-LC[10-34.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
A-WAHD10-LC[10-34.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01] |
A-WAHD10-LC[13,16,20,22,25,30]-P[2-6/0.01] |
A-WAHD10-LC[13,16,20,22,25,30]-PC[1-1.99/0.01] |
A-WAHD10-LC[13,16,20,22,25,30]-PC[6.01-6.2/0.01] |
A-WAHD13-[13,16,20,22,25,30,35]-P[3-8/0.01] |
A-WAHD13-[13,16,20,22,25,30,35]-PC[1.5-2.99/0.01] |
A-WAHD13-[13,16,20,22,25,30,35]-PC[8.01-8.2/0.01] |
A-WAHD13-LC[10-34.9/0.1]-P[3-8/0.01] |
A-WAHD13-LC[10-34.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
A-WAHD13-LC[10-34.9/0.1]-PC[8.01-8.2/0.01] |
A-WAHD13-LCT[10-34.99/0.01]-P[3-8/0.01] |
A-WAHD13-LCT[10-34.99/0.01]-PC[1.5-2.99/0.01] |
A-WAHD13-LCT[10-34.99/0.01]-PC[8.01-8.2/0.01] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
A | Tipo de cabeza | Forma interior | Angular | Material | Carburo V40 (HIP) |
---|
[0.5-0.69/0.01mm Unidades][1-9.99/0.01mm Unidades][10.01-10.2/0.01mm Unidades][12.01-12.2/0.01mm Unidades][16.01-16.2/0.01mm Unidades]
[1-1.99/0.01mm Unidades][3.01-3.2/0.01mm Unidades][4.01-4.2/0.01mm Unidades][6.01-6.2/0.01mm Unidades][8.01-8.2/0.01mm Unidades][10.01-10.2/0.01mm Unidades][12.01-12.2/0.01mm Unidades][16.01-16.2/0.01mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente