(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de piloto rectos de carburo para la fijación a placas de separación Recubrimiento de TiCN -Tipo de punta cónica-

Punzones de piloto rectos de carburo para la fijación a placas de separación Recubrimiento de TiCN -Tipo de punta cónica-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Recto
· Forma de la punta: punta cónica
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Tratamiento de superficies: TiCN
· Placa de montaje: Placa extractora

  • FLANGE
  • CARBIDE
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
H-WTPT1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.6/0.01]
H-WTPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.01]
H-WTPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]
H-WTPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
H-WTPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]
H-WTPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]
H-WTPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.610 ~ 321 ~ 1.6
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.010 ~ 321 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.510 ~ 321.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10310 ~ 402 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10410 ~ 403 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10510 ~ 404 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10610 ~ 405 ~ 6

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Recto Forma de la punta Punta cónica Material Carburo V30 (HIP)
Tratamiento de superficies TiCN Placa de montaje Plato separador Forma de vástago (parte de montaje) Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm