(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones de piloto de carburo para la fijación a placas de separación -Tipo de punta cónica- Recubrimiento de TiCN

Punzones de piloto de carburo para la fijación a placas de separación -Tipo de punta cónica- Recubrimiento de TiCN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Estándar
· Forma de la punta: punta cónica
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Tratamiento de superficies: TiCN
· Placa de montaje: Placa extractora

  • FLANGE
  • CARBIDE
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AH-WTPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.001]
AH-WTPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]
AH-WTPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]
AH-WTPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]
AH-WTPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]
AH-WTPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AH-WTPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]
H-WTPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.001]
H-WTPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]
H-WTPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]
H-WTPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]
H-WTPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]
H-WTPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]
H-WTPTP6-[10-40/0.1]-P[2-5.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/01.610 ~ 321 ~ 1.59
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/02.010 ~ 321 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/02.510 ~ 321 ~ 2.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0310 ~ 401 ~ 2.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0410 ~ 402 ~ 3.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0510 ~ 402 ~ 4.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0610 ~ 402.5 ~ 5.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10m51.610 ~ 321 ~ 1.59
1 Pieza(s)

12 Días o más

10m52.010 ~ 321 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10m52.510 ~ 321 ~ 2.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

10m5310 ~ 401 ~ 2.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10m5410 ~ 402 ~ 3.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10m5510 ~ 402 ~ 4.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10m5610 ~ 402 ~ 5.99

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Estándar Forma de la punta Punta cónica Material Carburo V30 (HIP)
Tratamiento de superficies TiCN Placa de montaje Plato separador Forma de vástago (parte de montaje) Estándar