(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: Estándar
· Forma de la punta: punta cónica
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
A-WTPAL3-[52-62/10]-P[1-2.99/0.001] |
A-WTPAL3-LC[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
A-WTPAL4-[52-72/10]-P[1-3.99/0.001] |
A-WTPAL4-LC[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.001] |
A-WTPAL5-[52-72/10]-P[2-4.99/0.001] |
A-WTPAL5-[52-72/10]-PC[1-1.999/0.001] |
A-WTPAL5-LC[27-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
A-WTPAL5-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001] |
A-WTPAL6-[52-72/10]-P[2-5.99/0.001] |
A-WTPAL6-[52-72/10]-PC[1-1.999/0.001] |
A-WTPAL6-LC[27-71.9/0.1]-P[2-5.99/0.001] |
A-WTPAL6-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001] |
A-WTPAL8-[52-82/10]-P[3-7.99/0.001] |
A-WTPAL8-[52-82/10]-PC[1.5-2.999/0.001] |
A-WTPAL8-LC[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.001] |
A-WTPAL8-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001] |
A-WTPAL10-[52-82/10]-P[3-9.99/0.001] |
A-WTPAL10-[52-82/10]-PC[1.5-2.999/0.001] |
A-WTPAL10-LC[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.001] |
A-WTPAL10-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001] |
A-WTPAL13-[52-82/10]-P[6-12.99/0.001] |
A-WTPAL13-[52-82/10]-PC[3-5.999/0.001] |
A-WTPAL13-LC[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.001] |
A-WTPAL13-LC[27-81.9/0.1]-PC[3-5.999/0.001] |
A-WTPAL16-[62-82/10]-P[10-15.99/0.001] |
A-WTPAL16-[62-82/10]-PC[5-9.999/0.001] |
A-WTPAL16-LC[27-81.9/0.1]-P[10-15.99/0.001] |
A-WTPAL16-LC[27-81.9/0.1]-PC[5-9.999/0.001] |
A-WTPAS3-[42-62/10]-P[1-2.99/0.001] |
A-WTPAS3-LC[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
A-WTPAS4-[42-72/10]-P[1-3.99/0.001] |
A-WTPAS4-LC[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.001] |
A-WTPAS5-[42-72/10]-P[2-4.99/0.001] |
A-WTPAS5-[42-72/10]-PC[1-1.999/0.001] |
A-WTPAS5-LC[27-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
A-WTPAS5-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001] |
A-WTPAS6-[42-72/10]-P[2-5.99/0.001] |
A-WTPAS6-[42-72/10]-PC[1-1.999/0.001] |
A-WTPAS6-LC[27-71.9/0.1]-P[2-5.99/0.001] |
A-WTPAS6-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001] |
A-WTPAS8-[42-82/10]-P[3-7.99/0.001] |
A-WTPAS8-[42-82/10]-PC[1.5-2.999/0.001] |
A-WTPAS8-LC[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.001] |
A-WTPAS8-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001] |
A-WTPAS10-[42-82/10]-P[3-9.99/0.001] |
A-WTPAS10-[42-82/10]-PC[1.5-2.999/0.001] |
A-WTPAS10-LC[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.001] |
A-WTPAS10-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001] |
A-WTPAS13-[42-82/10]-P[6-12.99/0.001] |
A-WTPAS13-[42-82/10]-PC[3-5.999/0.001] |
A-WTPAS13-LC[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.001] |
A-WTPAS13-LC[27-81.9/0.1]-PC[3-5.999/0.001] |
A-WTPAS16-[42-82/10]-P[10-15.99/0.001] |
A-WTPAS16-[42-82/10]-PC[5-9.999/0.001] |
A-WTPAS16-LC[27-81.9/0.1]-P[10-15.99/0.001] |
A-WTPAS16-LC[27-81.9/0.1]-PC[5-9.999/0.001] |
AL-WTPAL3-[52-62/10]-P[1-2.99/0.001] |
AL-WTPAL3-LC[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
AL-WTPAL4-[52-72/10]-P[1-3.99/0.001] |
AL-WTPAL4-LC[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.001] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de vástago | Estándar | Forma de la punta | Punta cónica | Material | Carburo V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Placa de montaje | Placa de perforación | Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente