(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: Estándar
· Forma de la punta: Consejo R
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
A-WSTAL3-[52-62/10]-P[1-2.99/0.001] |
A-WSTAL3-[52-62/10]-PC[0.5-0.999/0.001] |
A-WSTAL3-LC[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
A-WSTAL3-LC[27-61.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001] |
A-WSTAL4-[52-72/10]-P[1-3.99/0.001] |
A-WSTAL4-[52-72/10]-PC[0.5-0.999/0.001] |
A-WSTAL4-LC[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.001] |
A-WSTAL4-LC[27-71.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001] |
A-WSTAL5-[52-72/10]-P[2-4.99/0.001] |
A-WSTAL5-[52-72/10]-PC[1-1.999/0.001] |
A-WSTAL5-LC[27-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
A-WSTAL5-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001] |
A-WSTAL6-[52-72/10]-P[2-5.99/0.001] |
A-WSTAL6-[52-72/10]-PC[1-1.999/0.001] |
A-WSTAL6-LC[27-71.9/0.1]-P[2-5.99/0.001] |
A-WSTAL6-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001] |
A-WSTAL8-[52-82/10]-P[3-7.99/0.001] |
A-WSTAL8-[52-82/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
A-WSTAL8-LC[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.001] |
A-WSTAL8-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
A-WSTAL10-[52-82/10]-P[3-9.99/0.001] |
A-WSTAL10-[52-82/10]-PC[1.5-2.999/0.001] |
A-WSTAL10-LC[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.001] |
A-WSTAL10-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001] |
A-WSTAL13-[52-82/10]-P[6-12.99/0.001] |
A-WSTAL13-[52-82/10]-PC[3-5.999/0.001] |
A-WSTAL13-LC[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.001] |
A-WSTAL13-LC[27-81.9/0.1]-PC[3-5.999/0.001] |
A-WSTAL16-[62-82/10]-P[10-15.99/0.001] |
A-WSTAL16-[62-82/10]-PC[5-9.999/0.001] |
A-WSTAL16-LC[27-81.9/0.1]-P[10-15.99/0.001] |
A-WSTAL16-LC[27-81.9/0.1]-PC[5-9.999/0.001] |
A-WSTAS3-[42-62/10]-P[1-2.99/0.001] |
A-WSTAS3-[42-62/10]-PC[0.5-0.999/0.001] |
A-WSTAS3-LC[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
A-WSTAS3-LC[27-61.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001] |
A-WSTAS4-[42-72/10]-P[1-3.99/0.001] |
A-WSTAS4-[42-72/10]-PC[0.5-0.999/0.001] |
A-WSTAS4-LC[27-61.9/0.1]-P[1-3.99/0.001] |
A-WSTAS4-LC[27-61.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001] |
A-WSTAS5-[42-72/10]-P[2-4.99/0.001] |
A-WSTAS5-[42-72/10]-PC[1-1.999/0.001] |
A-WSTAS5-LC[27-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
A-WSTAS5-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001] |
A-WSTAS6-[42-72/10]-P[2-5.99/0.001] |
A-WSTAS6-[42-72/10]-PC[1-1.999/0.001] |
A-WSTAS6-LC[27-71.9/0.1]-P[2-5.99/0.001] |
A-WSTAS6-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001] |
A-WSTAS8-[42-82/10]-P[3-7.99/0.001] |
A-WSTAS8-[42-82/10]-PC[1.5-2.999/0.001] |
A-WSTAS8-LC[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.001] |
A-WSTAS8-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001] |
A-WSTAS10-[42-82/10]-P[3-9.99/0.001] |
A-WSTAS10-[42-82/10]-PC[1.5-2.999/0.001] |
A-WSTAS10-LC[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.001] |
A-WSTAS10-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001] |
A-WSTAS13-[42-82/10]-P[6-12.99/0.001] |
A-WSTAS13-[42-82/10]-PC[3-5.999/0.001] |
A-WSTAS13-LC[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.001] |
A-WSTAS13-LC[27-81.9/0.1]-PC[3-5.999/0.001] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de vástago | Estándar | Forma de la punta | Consejo R | Material | Carburo V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Placa de montaje | Placa de perforación | Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente