(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma de la punta: Un paso
· Forma de la punta: A
· Material: Carburo de grano súper fino (HIP)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Tope de brida
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
B-WXPHAL4-[40-50/10]-P[0.5-2/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
B-WXPHAL4-[40-50/10]-P[0.5-2/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
B-WXPHAL4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-2/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
B-WXPHAL4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-2/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
B-WXPHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
B-WXPHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
B-WXPHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
B-WXPHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
B-WXPHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
B-WXPHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
B-WXPHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
B-WXPHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
B-WXPHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
B-WXPHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
B-WXPHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
B-WXPHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
BH-WXPHAL4-[40-50/10]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
BH-WXPHAL4-[40-50/10]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
BH-WXPHAL4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
BH-WXPHAL4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
BH-WXPHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
BH-WXPHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
BH-WXPHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
BH-WXPHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
BH-WXPHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
BH-WXPHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
BH-WXPHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
BH-WXPHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
BH-WXPHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
BH-WXPHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
BH-WXPHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
BH-WXPHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-WXPHAL4-[40-50/10]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
H-WXPHAL4-[40-50/10]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
H-WXPHAL4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
H-WXPHAL4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
H-WXPHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
H-WXPHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
H-WXPHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
H-WXPHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
H-WXPHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-WXPHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-WXPHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-WXPHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-WXPHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-WXPHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-WXPHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-WXPHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
WXPHAL4-[40-50/10]-P[0.5-2/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
WXPHAL4-[40-50/10]-P[0.5-2/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
WXPHAL4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-2/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
WXPHAL4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-2/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
WXPHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
WXPHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
WXPHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
WXPHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
WXPHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
WXPHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
WXPHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
WXPHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
Cargando…
Formas de punta | Un paso | Jector | Ninguno | Material | Carburo súper fino (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Forma de vástago (parte de montaje) | Tapón de brida |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente