(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma de la punta: Un paso
· Jector: Con orificio de aire
· Tratamiento de superficies: TiCN
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AH-WJKAL4-[50-70/10]-P[1.5-3.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL4-LC[39-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL4-LCT[39-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL4-LCX[39-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL5-[50-70/10]-P[2-4.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL5-[50-70/10]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL5-LC[39-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL5-LC[39-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL5-LCT[39-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL5-LCT[39-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL5-LCX[39-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL5-LCX[39-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL6-[50-70/10]-P[2-5.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL6-[50-70/10]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL6-LC[39-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL6-LC[39-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL6-LCT[39-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL6-LCT[39-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL6-LCX[39-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL6-LCX[39-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAL8-[50-80/10]-P[3-7.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL8-[50-80/10]-PC[2.3-2.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL8-LC[33-79.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL8-LC[33-79.9/0.1]-PC[2.3-2.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL8-LCT[33-79.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL8-LCT[33-79.9/0.1]-PC[2.3-2.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL8-LCX[33-79.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL8-LCX[33-79.9/0.1]-PC[2.3-2.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL10-[50-80/10]-P[3-9.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL10-[50-80/10]-PC[2.8-2.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL10-LC[33-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL10-LC[33-79.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL10-LCT[33-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL10-LCT[33-79.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL10-LCX[33-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL10-LCX[33-79.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL13-[50-80/10]-P[6-12.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL13-[50-80/10]-PC[5-5.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL13-LC[33-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL13-LC[33-79.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL13-LCT[33-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL13-LCT[33-79.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL13-LCX[33-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL13-LCX[33-79.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL16-[60-80/10]-P[10-15.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL16-[60-80/10]-PC[8-9.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL16-LC[37-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL16-LC[37-79.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL16-LCT[37-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL16-LCT[37-79.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL16-LCX[37-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAL16-LCX[37-79.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01]-T[5-80/0.1] |
AH-WJKAS4-[40-70/10]-P[1.5-3.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAS4-LC[34-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAS4-LCT[34-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAS4-LCX[34-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAS5-[40-70/10]-P[2-4.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAS5-[40-70/10]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAS5-LC[34-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
AH-WJKAS5-LC[34-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[5-70/0.1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Formas de punta | Un paso | Jector | Con agujero de aire | Tratamiento de superficies | TiCN |
---|---|---|---|---|---|
Forma de vástago (parte de montaje) | Con ranura de tecla |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente