(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma de la punta: Un paso
· Jector: Con orificio de aire
· Tratamiento de superficies: lapeado
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AL-WJKAL4-[50-60/10]-P[1.5-3.99/0.001]-T[1-60/0.1] |
AL-WJKAL4-LC[30-59.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.001]-T[1-60/0.1] |
AL-WJKAL4-LCT[30-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.001]-T[1-60/0.1] |
AL-WJKAL4-LCX[30-59.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.001]-T[1-60/0.1] |
AL-WJKAL5-[50-70/10]-P[2-4.99/0.001]-T[1-70/0.1] |
AL-WJKAL5-[50-70/10]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[1-70/0.1] |
AL-WJKAL5-LC[30-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.001]-T[1-70/0.1] |
AL-WJKAL5-LC[30-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[1-70/0.1] |
AL-WJKAL5-LCT[30-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.001]-T[1-70/0.1] |
AL-WJKAL5-LCT[30-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[1-70/0.1] |
AL-WJKAL5-LCX[30-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.001]-T[1-70/0.1] |
AL-WJKAL5-LCX[30-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[1-70/0.1] |
AL-WJKAL6-[50-70/10]-P[2-5.99/0.001]-T[1-70/0.1] |
AL-WJKAL6-[50-70/10]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[1-70/0.1] |
AL-WJKAL6-LC[30-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.001]-T[1-70/0.1] |
AL-WJKAL6-LC[30-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[1-70/0.1] |
AL-WJKAL6-LCT[30-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.001]-T[1-70/0.1] |
AL-WJKAL6-LCT[30-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[1-70/0.1] |
AL-WJKAL6-LCX[30-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.001]-T[1-70/0.1] |
AL-WJKAL6-LCX[30-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]-T[1-70/0.1] |
AL-WJKAL8-[50-80/10]-P[3-7.99/0.001]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL8-[50-80/10]-PC[2.3-2.99/0.01]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL8-LC[30-79.9/0.1]-P[3-7.99/0.001]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL8-LC[30-79.9/0.1]-PC[2.3-2.99/0.01]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL8-LCT[30-79.9/0.1]-P[3-7.99/0.001]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL8-LCT[30-79.9/0.1]-PC[2.3-2.99/0.01]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL8-LCX[30-79.9/0.1]-P[3-7.99/0.001]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL8-LCX[30-79.9/0.1]-PC[2.3-2.99/0.01]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL10-[50-80/10]-P[3-9.99/0.001]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL10-[50-80/10]-PC[2.8-2.99/0.01]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL10-LC[30-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.001]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL10-LC[30-79.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL10-LCT[30-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.001]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL10-LCT[30-79.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL10-LCX[30-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.001]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL10-LCX[30-79.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL13-[50-80/10]-P[6-12.99/0.001]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL13-[50-80/10]-PC[5-5.99/0.01]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL13-LC[30-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.001]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL13-LC[30-79.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL13-LCT[30-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.001]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL13-LCT[30-79.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL13-LCX[30-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.001]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL13-LCX[30-79.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL16-[60-80/10]-P[10-15.99/0.001]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL16-[60-80/10]-PC[5-9.99/0.01]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL16-LC[30-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.001]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL16-LC[30-79.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL16-LCT[30-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.001]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL16-LCT[30-79.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL16-LCX[30-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.001]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAL16-LCX[30-79.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]-T[1-80/0.1] |
AL-WJKAS4-[40-60/10]-P[1.5-3.99/0.001]-T[1-60/0.1] |
AL-WJKAS4-LC[34-39.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.001]-T[1-60/0.1] |
AL-WJKAS4-LC[44-49.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.001]-T[1-60/0.1] |
AL-WJKAS4-LC[54-59.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.001]-T[1-60/0.1] |
AL-WJKAS4-LCT[34-39.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.001]-T[1-60/0.1] |
AL-WJKAS4-LCT[44-49.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.001]-T[1-60/0.1] |
AL-WJKAS4-LCT[54-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.001]-T[1-60/0.1] |
AL-WJKAS4-LCX[34-39.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.001]-T[1-60/0.1] |
Cargando…
Formas de punta | Un paso | Jector | Con agujero de aire | Tratamiento de superficies | Lapeado |
---|---|---|---|---|---|
Forma de vástago (parte de montaje) | Con ranura de tecla |
[1.8-1.9/0.1mm Unidades][2.5-2.9/0.1mm Unidades][5-5.9/0.1mm Unidades][1.8-1.99/0.01mm Unidades][2.3-2.99/0.01mm Unidades][5-9.99/0.01mm Unidades][1.8-1.999/0.001mm Unidades][2.3-2.999/0.001mm Unidades][5-9.999/0.001mm Unidades]
[1.8-1.9/0.1mm Unidades][2.5-2.9/0.1mm Unidades][5-5.9/0.1mm Unidades][1.8-1.99/0.01mm Unidades][2.5-2.99/0.01mm Unidades][5-5.99/0.01mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente