(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma de la punta: Un paso
· Jector: Con orificio de aire
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: llave plana
· Tolerancia D del diámetro del vástago: +0.005/0
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
G-WJAL3-[40-60/10]-P[1-1.8/0.001] |
G-WJAL3-LC[27-59.9/0.1]-P[1-1.8/0.001] |
G-WJAL3-LCT[27-69.9/0.1]-P[1-1.8/0.001] |
G-WJAL3-LMT[27-59.9/0.1]-P[1-1.8/0.001] |
G-WJAL4-[50-70/10]-P[1.5-2.8/0.001] |
G-WJAL4-LC[44-49.9/0.1]-P[1.5-2.8/0.001] |
G-WJAL4-LC[54-59.9/0.1]-P[1.5-2.8/0.001] |
G-WJAL4-LC[64-69.9/0.1]-P[1.5-2.8/0.001] |
G-WJAL4-LCT[44-49.9/0.1]-P[1.5-2.8/0.001] |
G-WJAL4-LCT[54-59.9/0.1]-P[1.5-2.8/0.001] |
G-WJAL4-LMT[44-49.9/0.1]-P[1.5-2.8/0.001] |
G-WJAL4-LMT[54-59.9/0.1]-P[1.5-2.8/0.001] |
G-WJAL5-[50-70/10]-P[2-3.8/0.001] |
G-WJAL5-[50-70/10]-PC[1.8-1.99/0.001] |
G-WJAL5-LC[44-49.9/0.1]-P[2-3.8/0.001] |
G-WJAL5-LC[44-49.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
G-WJAL5-LC[54-59.9/0.1]-P[2-3.8/0.001] |
G-WJAL5-LC[54-59.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
G-WJAL5-LC[64-69.9/0.1]-P[2-3.8/0.001] |
G-WJAL5-LC[64-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
G-WJAL5-LCT[44-49.9/0.1]-P[2-3.8/0.001] |
G-WJAL5-LCT[44-49.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
G-WJAL5-LCT[54-59.9/0.1]-P[2-3.8/0.001] |
G-WJAL5-LCT[54-59.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
G-WJAL5-LCT[64-69.9/0.1]-P[2-3.8/0.001] |
G-WJAL5-LCT[64-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
G-WJAL5-LMT[44-49.9/0.1]-P[2-3.8/0.001] |
G-WJAL5-LMT[44-49.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
G-WJAL5-LMT[54-59.9/0.1]-P[2-3.8/0.001] |
G-WJAL5-LMT[54-59.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
G-WJAL5-LMT[64-69.9/0.1]-P[2-3.8/0.001] |
G-WJAL5-LMT[64-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
G-WJAL6-[50-70/10]-P[2-4.8/0.001] |
G-WJAL6-[50-70/10]-PC[1.8-1.99/0.001] |
G-WJAL6-LC[39-69.9/0.1]-P[2-4.8/0.001] |
G-WJAL6-LC[39-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
G-WJAL6-LCT[39-69.9/0.1]-P[2-4.8/0.001] |
G-WJAL6-LCT[39-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
G-WJAL6-LMT[39-69.9/0.1]-P[2-4.8/0.001] |
G-WJAL6-LMT[39-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
G-WJAL8-[50-80/10]-P[3-5.8/0.001] |
G-WJAL8-[50-80/10]-PC[2.3-2.99/0.001] |
G-WJAL8-LC[33-79.9/0.1]-P[3-5.8/0.001] |
G-WJAL8-LC[33-79.9/0.1]-PC[2.3-2.99/0.001] |
G-WJAL8-LCT[33-79.9/0.1]-P[3-5.8/0.001] |
G-WJAL8-LCT[33-79.9/0.1]-PC[2.3-2.99/0.001] |
G-WJAL8-LMT[33-79.9/0.1]-P[3-5.8/0.001] |
G-WJAL8-LMT[33-79.9/0.1]-PC[2.3-2.99/0.001] |
G-WJAL10-[50-80/10]-P[3-7.8/0.001] |
G-WJAL10-[50-80/10]-PC[2.8-2.99/0.001] |
G-WJAL10-LC[33-79.9/0.1]-P[3-7.8/0.001] |
G-WJAL10-LC[33-79.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.001] |
G-WJAL10-LCT[33-79.9/0.1]-P[3-7.8/0.001] |
G-WJAL10-LCT[33-79.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.001] |
G-WJAL10-LMT[33-79.9/0.1]-P[3-7.8/0.001] |
G-WJAL10-LMT[33-79.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.001] |
G-WJAL13-[50-80/10]-P[6-10.8/0.001] |
G-WJAL13-[50-80/10]-PC[5-5.99/0.001] |
G-WJAL13-LC[33-79.9/0.1]-P[6-10.8/0.001] |
G-WJAL13-LC[33-79.9/0.1]-PC[5-5.99/0.001] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Formas de punta | Un paso | Jector | Con agujero de aire | Material | Carburo V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Forma de vástago (parte de montaje) | Llave plana | Diámetro del vástago tolerancia D | +0.005/0 |
[1.8-1.99/0.01mm Unidades][2.3-2.99/0.01mm Unidades][5-6.99/0.01mm Unidades][8-9.99/0.01mm Unidades][1.8-1.99/0.001mm Unidades][2.3-2.99/0.001mm Unidades][5-5.99/0.001mm Unidades][8-9.99/0.001mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente