(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma de la punta: Un paso
· Jector: Con orificio de aire
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
A-WJAL3-[40-70/10]-P[1-2.99/0.001] |
A-WJAL3-LC[27-69.9/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
A-WJAL3-LCT[27-69.9/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
A-WJAL3-LMT[27-69.9/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
A-WJAL4-[50-70/10]-P[1.5-3.99/0.001] |
A-WJAL4-LC[32-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.001] |
A-WJAL4-LCT[36-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.001] |
A-WJAL4-LMT[36-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.001] |
A-WJAL5-[50-70/10]-P[2-4.99/0.001] |
A-WJAL5-[50-70/10]-PC[0.8-1.99/0.001] |
A-WJAL5-LC[36-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
A-WJAL5-LC[36-69.9/0.1]-PC[0.8-1.99/0.001] |
A-WJAL5-LCT[36-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
A-WJAL5-LCT[36-69.9/0.1]-PC[0.8-1.99/0.001] |
A-WJAL5-LMT[36-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
A-WJAL5-LMT[36-69.9/0.1]-PC[0.8-1.99/0.001] |
A-WJAL6-[50-70/10]-P[2-5.99/0.001] |
A-WJAL6-[50-70/10]-PC[1.8-1.99/0.001] |
A-WJAL6-LC[36-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.001] |
A-WJAL6-LC[36-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
A-WJAL6-LCT[36-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.001] |
A-WJAL6-LCT[36-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
A-WJAL6-LCX[39-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.001] |
A-WJAL6-LCX[39-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
A-WJAL6-LMT[36-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.001] |
A-WJAL6-LMT[36-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
A-WJAL8-[50-80/10]-P[3-7.99/0.001] |
A-WJAL8-[50-80/10]-PC[2.3-2.99/0.001] |
A-WJAL8-LC[30-79.9/0.1]-P[3-7.99/0.001] |
A-WJAL8-LC[30-79.9/0.1]-PC[2.3-2.99/0.001] |
A-WJAL8-LCT[30-79.9/0.1]-P[3-7.99/0.001] |
A-WJAL8-LCT[30-79.9/0.1]-PC[2.3-2.99/0.001] |
A-WJAL8-LMT[30-79.9/0.1]-P[3-7.99/0.001] |
A-WJAL8-LMT[30-79.9/0.1]-PC[2.3-2.99/0.001] |
A-WJAL10-[50-80/10]-P[3-9.99/0.001] |
A-WJAL10-[50-80/10]-PC[2.8-2.99/0.001] |
A-WJAL10-LC[30-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.001] |
A-WJAL10-LC[30-79.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.001] |
A-WJAL10-LCT[30-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.001] |
A-WJAL10-LCT[30-79.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.001] |
A-WJAL10-LMT[30-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.001] |
A-WJAL10-LMT[30-79.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.001] |
A-WJAL13-[50-80/10]-P[6-12.99/0.001] |
A-WJAL13-[50-80/10]-PC[5-5.99/0.001] |
A-WJAL13-LC[30-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.001] |
A-WJAL13-LC[30-79.9/0.1]-PC[5-5.99/0.001] |
A-WJAL13-LCT[30-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.001] |
A-WJAL13-LCT[30-79.9/0.1]-PC[5-5.99/0.001] |
A-WJAL13-LMT[30-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.001] |
A-WJAL13-LMT[30-79.9/0.1]-PC[5-5.99/0.001] |
A-WJAL16-[60-80/10]-P[10-15.99/0.001] |
A-WJAL16-[60-80/10]-PC[8-9.99/0.001] |
A-WJAL16-LC[34-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.001] |
A-WJAL16-LC[34-79.9/0.1]-PC[8-9.99/0.001] |
A-WJAL16-LCT[34-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.001] |
A-WJAL16-LCT[34-79.9/0.1]-PC[8-9.99/0.001] |
A-WJAL16-LMT[34-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.001] |
A-WJAL16-LMT[34-79.9/0.1]-PC[8-9.99/0.001] |
A-WJAS3-[40-70/10]-P[1-2.99/0.001] |
A-WJAS3-LC[34-70/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Formas de punta | Un paso | Jector | Con agujero de aire | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar |
[1.8-1.99/0.01mm Unidades][2.5-2.99/0.01mm Unidades][5-5.99/0.01mm Unidades][0.8-1.99/0.001mm Unidades][2.3-2.99/0.001mm Unidades][5-5.99/0.001mm Unidades][8-9.99/0.001mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente