(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

PRECISIÓN Matriz Angular de Carburo con Retenedor de Residuos Tipo con Cabeza

PRECISIÓN Matriz Angular de Carburo con Retenedor de Residuos Tipo con Cabeza

· Punzones/tintizador de botones: Botón muere (con cabeza)
· Incluye orificio de aire: W/O
· Forma de la punta: Redondo
· Con/sin acabado lapeado: W/O

  • FLANGE
  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SR-VAHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD3-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD4-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD5-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD10-LC[10-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD3-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD4-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD5-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD10-LC[10-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial D (diámetro del vástago)
(mm)
C (Liquidación)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
MT (espesor del material de la pieza)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)30.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)30.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)40.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)40.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)50.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)50.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)60.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)60.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)80.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)80.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)100.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 82 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)100.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 82 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)30.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)30.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)40.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)40.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)50.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)50.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)60.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)60.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)80.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)80.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)100.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 82 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)100.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 82 ~ 6

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Punzones / Troqueles Botón muere (con cabeza) Con / sin orificio de aire W/O Forma de la punta Redondo
Con / sin acabado de lapeado W/O

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico