(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

PRECISIÓN Punzones rectos de carburo

PRECISIÓN Punzones rectos de carburo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzones/tintizador de botones: Golpes de bloque
· Incluye orificio de aire: W/O
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Con/sin acabado lapeado: W/O

  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VZFCD-[40-70/10]-P[2-16/0.001]-W[2-16/0.001]-F[0-90/90]
VZFCD-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.001]-W[2-16/0.001]-F[0-90/90]
VZFCE-[40-70/10]-P[2-16/0.001]-W[2-16/0.001]-F[0-90/90]
VZFCE-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.001]-W[2-16/0.001]-F[0-90/90]
VZFCR-[40-70/10]-P[2-16/0.001]-W[2-16/0.001]-R[0.15-9.99/0.001]-F[0-90/90]
VZFCR-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.001]-W[2-16/0.001]-R[0.15-9.99/0.001]-F[0-90/90]
VZKCD-[40-70/10]-P[2-20/0.001]-W[2-20/0.001]-T[2-70/0.1]-K[0-90/90]
VZKCD-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.001]-W[2-20/0.001]-T[2-70/0.1]-K[0-90/90]
VZKCE-[40-70/10]-P[2-20/0.001]-W[2-20/0.001]-T[2-70/0.1]-K[0-90/90]
VZKCE-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.001]-W[2-20/0.001]-T[2-70/0.1]-K[0-90/90]
VZKCR-[40-70/10]-P[2-20/0.001]-W[2-20/0.001]-R[0.15-9.99/0.001]-T[2-70/0.1]-K[0-90/90]
VZKCR-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.001]-W[2-20/0.001]-R[0.15-9.99/0.001]-T[2-70/0.1]-K[0-90/90]
VZMCD-[40-70/10]-P[12-20/0.001]-W[12-20/0.001]
VZMCD-LC[20-69.9/0.1]-P[12-20/0.001]-W[12-20/0.001]
VZMCE-[40-70/10]-P[12-20/0.001]-W[12-20/0.001]
VZMCE-LC[20-69.9/0.1]-P[12-20/0.001]-W[12-20/0.001]
VZMCR-[40-70/10]-P[12-20/0.001]-W[12-20/0.001]-R[0.15-9.99/0.001]
VZMCR-LC[20-69.9/0.1]-P[12-20/0.001]-W[12-20/0.001]-R[0.15-9.99/0.001]
VZPCD-[40-70/10]-P[2-20/0.001]-W[2-20/0.001]
VZPCD-LC[30-69.9/0.1]-P[2-20/0.001]-W[2-20/0.001]
VZPCE-[40-70/10]-P[2-20/0.001]-W[2-20/0.001]
VZPCE-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.001]-W[2-20/0.001]
VZPCR-[40-70/10]-P[2-20/0.001]-W[2-20/0.001]-R[0.15-9.99/0.001]
VZPCR-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.001]-W[2-20/0.001]-R[0.15-9.99/0.001]
VZWCD-[40-70/10]-P[2-16/0.001]-W[2-16/0.001]-WF[0-90/90]
VZWCD-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.001]-W[2-16/0.001]-WF[0-90/90]
VZWCE-[40-70/10]-P[2-16/0.001]-W[2-16/0.001]-WF[0-90/90]
VZWCE-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.001]-W[2-16/0.001]-WF[0-90/90]
VZWCR-[40-70/10]-P[2-16/0.001]-W[2-16/0.001]-R[0.15-9.99/0.001]-WF[0-90/90]
VZWCR-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.001]-W[2-16/0.001]-R[0.15-9.99/0.001]-WF[0-90/90]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Forma de vástago de perforación (parte de montaje) F (designación de posición de brida)
(°)
K (designación de posición de ranura clave)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
T (posición de ranura clave)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WF (designación de posición de brida)
(°)
1 Pieza(s)

17 Días o más

10DBrida simple0 ~ 90-40 ~ 70-2 ~ 16--2 ~ 16-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10DBrida simple0 ~ 90--20 ~ 69.92 ~ 16--2 ~ 16-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10EBrida simple0 ~ 90-40 ~ 70-2 ~ 16--2 ~ 16-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10EBrida simple0 ~ 90--20 ~ 69.92 ~ 16--2 ~ 16-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10RBrida simple0 ~ 90-40 ~ 70-2 ~ 160.15 ~ 9.99-2 ~ 16-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10RBrida simple0 ~ 90--20 ~ 69.92 ~ 160.15 ~ 9.99-2 ~ 16-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10DCon ranura de tecla-0 ~ 9040 ~ 70-2 ~ 20-2 ~ 702 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10DCon ranura de tecla-0 ~ 90-20 ~ 69.92 ~ 20-2 ~ 702 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10ECon ranura de tecla-0 ~ 9040 ~ 70-2 ~ 20-2 ~ 702 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10ECon ranura de tecla-0 ~ 90-20 ~ 69.92 ~ 20-2 ~ 702 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10RCon ranura de tecla-0 ~ 9040 ~ 70-2 ~ 200.15 ~ 9.992 ~ 702 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10RCon ranura de tecla-0 ~ 90-20 ~ 69.92 ~ 200.15 ~ 9.992 ~ 702 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10DRoscado interno--40 ~ 70-12 ~ 20--12 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10DRoscado interno---20 ~ 69.912 ~ 20--12 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10ERoscado interno--40 ~ 70-12 ~ 20--12 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10ERoscado interno---20 ~ 69.912 ~ 20--12 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10RRoscado interno--40 ~ 70-12 ~ 200.15 ~ 9.99-12 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10RRoscado interno---20 ~ 69.912 ~ 200.15 ~ 9.99-12 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10DEstándar--40 ~ 70-2 ~ 20--2 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10DEstándar---30 ~ 69.92 ~ 20--2 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10EEstándar--40 ~ 70-2 ~ 20--2 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10EEstándar---20 ~ 69.92 ~ 20--2 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10REstándar--40 ~ 70-2 ~ 200.15 ~ 9.99-2 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10REstándar---20 ~ 69.92 ~ 200.15 ~ 9.99-2 ~ 20-
1 Pieza(s)

17 Días o más

10DDoble brida--40 ~ 70-2 ~ 16--2 ~ 160 ~ 90
1 Pieza(s)

17 Días o más

10DDoble brida---20 ~ 69.92 ~ 16--2 ~ 160 ~ 90
1 Pieza(s)

17 Días o más

10EDoble brida--40 ~ 70-2 ~ 16--2 ~ 160 ~ 90
1 Pieza(s)

17 Días o más

10EDoble brida---20 ~ 69.92 ~ 16--2 ~ 160 ~ 90
1 Pieza(s)

17 Días o más

10RDoble brida--40 ~ 70-2 ~ 160.15 ~ 9.99-2 ~ 160 ~ 90
1 Pieza(s)

17 Días o más

10RDoble brida---20 ~ 69.92 ~ 160.15 ~ 9.99-2 ~ 160 ~ 90

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Punzones / Troqueles Golpes de bloque Con / sin orificio de aire W/O Material Carburo V30 (HIP)
Con / sin acabado de lapeado W/O

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm