(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Punzones/tintizador de botones: Golpes
· Incluye orificio de aire: W/O
· Forma de la punta: Redondo
· Forma de la pieza de montaje del vástago del punzón: Tope de brida
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
L-VPHTAL4-P[0.5-2/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
L-VPHTAL4-P[0.5-2/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
L-VPHTAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-B[2-8/1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-[40-60/10]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-[40-60/10]-T[13,16,20,25]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-[40-60/10]-T[13,16,20,25]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-[40-60/10]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-[40-60/10]-TC[13.1-24.9/0.1]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-[40-60/10]-TC[13.1-24.9/0.1]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-3/0.001]-B[2-8/1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-T[13,16,20,25]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-T[13,16,20,25]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-TC[13.1-24.9/0.1]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-TC[13.1-24.9/0.1]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-B[2-8/1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-T[13,16,20,25]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-T[13,16,20,25]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-TC[13.1-24.9/0.1]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-TC[13.1-24.9/0.1]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-P[1-3/0.001]-P[1-3/0.001]-B[2-8/1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-P[1-3/0.001]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-P[1-3/0.001]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL5-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
L-VPHTAL6-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
L-VPHTAL6-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
L-VPHTAL8-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
L-VPHTAL8-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
L-VSPTAL4-P[0.5-2/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
L-VSPTAL4-P[0.5-2/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
L-VSPTAL5-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
L-VSPTAL5-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
L-VSPTAL6-P[1.5-4/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
L-VSPTAL6-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
L-VSPTAL8-P[2-6/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
L-VSPTAL8-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
VPHTAL4-[40-50/10]-P[0.5-2/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
VPHTAL4-[40-50/10]-P[0.5-2/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
VPHTAL4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-2/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
VPHTAL4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-2/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
VPHTAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
VPHTAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
VPHTAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
VPHTAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
VPHTAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
VPHTAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Punzones / Troqueles | Punzones | Con / sin orificio de aire | W/O | Forma de la punta | Redondo |
---|---|---|---|---|---|
Forma de vástago de perforación (parte de montaje) | Tapón de brida |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente